关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"261003","name":"PMI v309 Profibus DP-Slave","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI v309 Profibus DP-Slave
产品物料号: 261003
GTIN:
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display,
32768 colors @ 320x240 Pixel.
Analogue resistive Touchscreen and
four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc.
Pilz XScale CPU Board 400MHz
Interfaces: RS232, RS232/422/485.
Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O.
24VDC
----------------------------------------
Features:
RAM: 64MB
Ethernet: 1x
US...
更多
此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。
Compact Touch Panel with 3.5" Color TFT Display, 32768 colors @ 320x240 Pixel. Analogue resistive Touchscreen and four F-keys, two Cursor keys, Enter, Esc. Pilz XScale CPU Board 400MHz Interfaces: RS232, RS232/422/485. Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC ---------------------------------------- Features: RAM: 64MB Ethernet: 1x USB: 2x Fieldbus: Profibus DP-Slave Frontpanel: Standard, eight keys ----------------------------------------
般数据
| Approval |
CE
cULus Listed |
技术数据
电气数据
| 供电电压 (V) | 24 V |
| 电源电压类型U1 | DC |
| 功率消耗DC | 4.8 W |
显示
| 显示类型 | TFT |
| 诊断显示 | 3.5 Zoll |
| 显示屏分辨率 | 320 x 240 |
| 显示屏色深 | 32768 |
| 触摸屏类型 | 电阻式 |
控制
| 按键数量 | 8 |
中央处理器
| RAM | 64MB |
USB接口
| USB主机接口数量 | 2xUSB |
以太网接口
| 以太网接口数量 | 1 |
现场总线接口
| 现场总线接口 | PROFIBUS-DP-S |
串行接口
| RS232接口数量 | 1 |
环境数据
| 以摄氏度一表示的环境温度 | 0 - 50 °C |
机械数据
| 高度尺寸 | 87 mm |
| 宽度尺寸 | 157 mm |
| 深度尺寸 | 76 mm |
| 净重 | 980 g |
| 总重 | 1300 g |
必选的操作配件
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI ,附件,电源电压连接器套件, 3 针,用于 PMIvisu ,
PMIGopen 和 PMIPMIcro , 3 部分, 由连接器,插座和支架组成
。
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI ,附件,衬垫,长度 1500 mm ,材料泡沫橡胶,
3 mm ,适用于 PMIvisu 和 PMImopen (每一个 15 英寸, 12 英寸, 10英寸或每两个 6.5 英寸和 5.7 英寸)
,适用于 PMImmicro 和 PMImmicro diag
(每三个 PMImciro diag 就足够)。
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence
Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)