text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMC DL6B22 Quick DC-Link > PS6A4

Numero dell'articolo: 8C000186
Rear section module for size 4 supply module: PS6A44

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

 
Altezza 440.5  mm
Larghezza 158  mm
Profondità 35  mm
Peso netto 1400  g
Peso lordo 1440  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023192  
GTIN 4046548109665  
Volume 0  dm3
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1