text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMC DL6B22 Quick DC-Link > PS6A4

제품 번호: 8C000186
Rear section module for size 4 supply module: PS6A44

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

 
높이 직경 440.5  mm
폭 치수 158  mm
깊이 치수 35  mm
순중량 1400  g
총중량 1440  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27023192  
GTIN 4046548109665  
용량 0  dm3
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1