Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"504228","name":"PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un
Numero dell'articolo: 504228
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, altezza
13 mm, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, per applicazioni con PSENix1,
contenuto confezione = 1 pezzo con attuatore, con ca... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, altezza 13 mm, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, per applicazioni con PSENix1, contenuto confezione = 1 pezzo con attuatore, con cavo 5 m (PUR).
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed EAC ECOLAB TÜV |
Principio sensore | Magnetico |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | bassa |
Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
Collegamento in serie idoneo | Sì |
versione dispositivo | Unità |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Tensione di commutazione | 24 V |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -10 - 70 °C |
Esposiz. a umidità sec. norma | IEC 60068-2-30 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
|
Dati meccanici
Attuatore Tipo 1 | PSEN 1,1-20 |
Sensore montabile a filo | Sì, seguire istr. di montaggio |
Tipo di collegamento | Cavo 5m |
Condutture cavi | LiY11Y 4 x 0,25 mm2 |
Mater. custodia Parte super. | PBT |
Altezza | 36 mm |
Larghezza | 26 mm |
Profondità | 13 mm |
Peso netto | 192 g |
Peso lordo | 210 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548026665 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volume | 0 |
Accessori opzionali
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Interfaccia PSEN ix1 per il collegamento e il controllo di più
sensori di sicurezza n/o, n/o, dimensioni 96 x 48 x 43,5 mm (altezza xlarghezza x profondità),
Collegamento con morsetti a molla.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Viti di sicurezza, monouso, M4x16, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Piastra distanziatrice per PSEN 1.1 e PSEN 2.1, contenuto confezione =10 pezzi.
PSEN reverse spacer
534320
Piastra di montaggio inversione, per tutti i modelli di PSEN, modellorettangolare, contenuto confezione = 2 pz.
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Interfaccia PSEN ix1 per il collegamento e il controllo di più
sensori di sicurezza n/o, n/o, dimensioni 96 x 48 x 43,5 mm (altezza xlarghezza x profondità),
Collegamento con morsetti a molla.