Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"G9000006","name":"PES sensor board enable-motor en","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147152","0010400214715280SZ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PES sensor board enable-motor en
Numero dell'articolo: G9000006
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, quadro comandosensori
III, con PITestop, PSENcode e PITenable, con interruttori di prossimitàper
controllo della velocità del motore DC, etichett... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, quadro comandosensori III, con PITestop, PSENcode e PITenable, con interruttori di prossimitàper controllo della velocità del motore DC, etichettatura pannello dicontrollo in inglese, documenti d’accompagnamento in inglese e tedesco.
Dati generali
Omologazione | CE |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Norma temp. magazzinaggio |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Altezza | 399 mm |
Larghezza | 297 mm |
Profondità | 200 mm |
Peso netto | 2600 g |
Peso lordo | 3100 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 90230080 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
Codice EAN | 4046548094183 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volume | 53.596 |
Accessori opzionali
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, rosso.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, blu.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, nero.
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m,
terminale 4 mm, blu.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m,
terminale 4 mm, nero.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m,
terminale 4 mm, rosso.
Adatto a
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, nero.
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, rosso.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m,
terminale 4 mm, nero.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m,
terminale 4 mm, rosso.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, blu.