Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"1S000003","name":"PES test lead 4mm-bk","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980SD"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PES test lead 4mm-bk
Numero dell'articolo: 1S000003
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento
altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, nero.
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
Lunghezza cavo | 1 m |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Nero |
Tipo di collegamento | Connettore 4 mm, a molla |
Peso netto | 15 g |
Peso lordo | 50 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
Codice EAN | 4046548090864 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242291 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volume | 0.182 |
Adatto a
PES actuator board ec en
1S000009
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, attuatore quadrocomando
teleruttore, con contattori ausiliari 24 V DC, etichettatura pannello dicontrollo in inglese,
documenti d’accompagnamento in inglese e tedesco.
PES logic board pnozs en
2S000002
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, quadro comandologica
PNOZsigma, con dispositivi di sicurezza, etichettatura pannello dicontrollo in
inglese, documenti d’accompagnamento in inglese e tedesco.
PES logic board pnozm en
3S000002
Pilz Education System, marcatura pannello di controllo: Inglese,documenti
documenti di accompagnamento: Inglese e tedesco
PES logic board pssu en
4S000002
board labelling: English; accompanying documents: English and German
PES operator board pmi en
5S000002
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, quadro comandoper il comando
e la supervisione, con PMIvisu e PITmode, etichettatura pannello dicontrollo in lingua
inglese, documenti d’accompagnamento in inglese e tedesco.