Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
Attenzione: il colore della custodia è stato modificato temporaneamente. La funzionalità resta invariata.
Per ulteriori informazioni consultare Sales Information – 229402 .
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: encoder incrementale, sensore di prossimità, uscite: 2NO, 2 NC, UB: 24 -240 V AC/DC, larghezza: 45 mm, controllo di motore fermo, velocità, intervallo di velocità, posizione, direzione, tensione analogica(traccia S), funzionamento display push & turn, morsetti a vite estraibili,espansione con il modulo contatti PNOZsigma.
Omologazione |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Tensione di alimentazione (V) | 24 - 240 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | AC/DC |
Potenza assorbita AC | 9 VA |
Potenza assorbita DC | 5.5 W |
Tensione di alimentazione 2(V) | 48 - 240 V |
Tipo tensione alimentazione U2 | AC |
Tolleranza di U2 | |
Interr. magnetot. disp. max. | Sezione max. conduttore |
Freq.mon.prog.snz. isteresi SP | 10 mHz - 1.000 kHz |
Numero di ingressi encoder inc | 1 |
Colleg. (encoder incrementale) | Connettore femm. RJ-45, 8 poli |
Fase segnali diff. enc. incr. | 90° ±30° |
Freq.mon.prog.snz. isteresi EI | 10 mHz - 1.000 kHz |
Ingressi a semiconduttore | 4 |
N. uscite analogiche | 1 |
Tipo di uscite analogiche | Corrente |
Campo segnale Usc. Analog. |
4 ... 20 mA
0 ... 20 mA |
N. uscite a semiconduttore | 4 |
Toll. tens. est. DC semicond. | -20%/+20% |
Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
Tens. AC1 cont. di sicurezza | 240 V |
Corr. max AC1 cont. di sic. | 4 A |
Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 V |
Corr. max DC1 contatto di sic. | 4 A |
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 V |
Corr. max AC15 contatto di sic | 3 A |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 V |
Contatti sicurezza: AC per UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
Materiale contatti relè | AgCuNi |
Dati suppl. contatti relè | + 0,2 µm Au |
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -20 - 55 °C |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-3-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
Categoria di sovratensione | II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Tempo risp.super.valori limite | 1/f_ist + 16ms |
Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
Materiale custodia parte inf. | PC |
Mater. custodia piastra front. | PC |
Mater. custodia Parte super. | PC |
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
Altezza | 98 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 120 mm |
Peso netto | 405 g |
Peso lordo | 425 g |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
Codice EAN | 4046548062397 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371811 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001448 |
Volume | 0.600 |