Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"773867","name":"PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
Numero dell'articolo: 773867
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per Baumüller.
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dati generali
Omologazione | cULus Listed |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | 0 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connett. maschio Sub-D 15 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Tipo connettore 2 | Connettore femm. Sub-D 15 poli |
Forma del tipo di connettore 2 | Assiale |
Tipo connettore 3 | Connettore maschio RJ45 8 poli |
Forma del tipo di connettore 3 | Assiale |
Viti di fissaggio | UNC 4-40 |
Mater. custodia connettore 3 | PBT |
Materiale superf. Contatto 1 | Au |
Materiale superf. Contatto 2 | Au |
Materiale superf. Contatto 3 | Au |
Materiali pin | Lega CU |
Materiale connettori femmina | Lega CU |
Lunghezza cavo | 2.5 m |
Tolleranza lunghezza cavo K1 | +/- 0,15 m |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Verde, simile a RAL6018 |
Colore custodia | Nero RAL 9005 |
Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 8 x Ø |
Diametro est. max. cavo K1 | 6 mm |
Sezione del conduttore | 0.14 mm² |
Sezione trasv. cond. AWG K1 | 26 |
Schermatura K1 | Sì |
Numero fili | 8 |
Omologazioni del cavo K1 | UL AWM-Style 20233 |
Omologazioni connettore 1 | UL94 V-0 |
Omologazioni connettore 2 | UL94 V-0 |
Omologazioni connettore 3 | UL94 V-0 |
Materiale custodia | TPE-SEBS UL 94 HB |
Altezza | 38 mm |
Larghezza | 40.8 mm |
Profondità | 16 mm |
Peso netto | 120 g |
Peso lordo | 156 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548025439 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volume | 0 |