Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8C000056","name":"PMC SI6A361R/PN 1x 50A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMC SI6A361R/PN 1x 50A
Numero dell'articolo: 8C000056
Multi-axis PMC SI6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 50 A @ 4kHz / 1x 40 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 34.6 KVA.
Without brake re... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 50 A @ 4kHz / 1x 40 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 34.6 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and PROFINET.
Dati generali
Omologazione |
UL Listed
CE UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione 2(V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
Rated output current (4kHz)[A] | 50 A |
Rated output current (8kHz)[A] | 40 A |
Funzione di sicurezza STO
Safety function, technology | R=SR6: STO über Klemmen |
Sezione di potenza
Max.output current (4kHz)[%/s] | 210%@2s |
Max.output current (8kHz)[%/s] | 250%@2s |
CPU
PMCEspansione Firmware | PN = ProfiNet |
Ingressi
Numero ingressi digitali | 8 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | 0 - 45 °C |
Tipo di raffreddamento | Ventilatore integrato |
Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
Altezza | 343 mm |
Larghezza | 105 mm |
Profondità | 286 mm |
Peso netto | 6230 g |
Peso lordo | 7410 g |
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
GTIN | 4046548100761 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85044085 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori obbligatori per il funzionamento

PMC SI6A361 terminal set (R)
8C000053
Terminal set for drive controllers SI6A361R with STO using terminals