Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8C000056","name":"PMC SI6A361R/PN 1x 50A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}

Imagem similar
PMC SI6A361R/PN 1x 50A
Número do produto: 8C000056
Multi-axis PMC SI6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 50 A @ 4kHz / 1x 40 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 34.6 KVA.
Without brake re... Mais
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
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 50 A @ 4kHz / 1x 40 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 34.6 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and PROFINET.
Dados gerais
Homologação |
Listado em UR
CE UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
Tensão de alimentação 2 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
Rated output current (4kHz)[A] | 50 A |
Rated output current (8kHz)[A] | 40 A |
Função de segurança STO
Safety function, technology | R=SR6: STO über Klemmen |
Seção de energia
Max.output current (4kHz)[%/s] | 210%@2s |
Max.output current (8kHz)[%/s] | 250%@2s |
CPU
Expansão PMC firmware | PN = ProfiNet |
Entradas
Quantidade de entradas digitai | 8 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 45 °C |
Tipo de refrigeração | ventilador montado |
Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
Dimensão altura | 343 mm |
Dimensão de profundidade | 286 mm |
Dimensão de profundidade | 105 mm |
Peso líquido | 6230 g |
Peso bruto | 7410 g |
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27023101 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC001857 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
GTIN | 4046548100761 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85044085 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação

PMC SI6A361 terminal set (R)
8C000053
Terminal set for drive controllers SI6A361R with STO using terminals