Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PSEN enc m2 eCAM

544022
PSEN enc m2 eCAM
Absolute rotary encoder, multi-turn, with two redundant SSi interfaces, solid shaft 10 mm, parallel key.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
Certificazioni: CE
Principio di monitoraggio: ottico, magnetico
Tipo di albero motore: Albero pieno
N. di giri max.: 6000 1/min
Interfaccia (assoluto): SSI
Interfaccia (incrementale): TTL
Tensione di alimentazione (V): 24,0
Tipo di collegamento: Klemmen
Larghezza: 75.0 mm
Altezza: 125.0 mm
Profondità: 75.0 mm
Peso lordo: 1050 g
Peso netto: 850 g
Temperatura ambiente: -20 - 70 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso