Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PSEN me2 / 2AS

570200
PSEN me2 / 2AS
Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 1 N/C.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
Certificazioni: CE, EAC (Eurasian), TÜV, cCSAus
Forza di estrazione: 10 N
Attuatore: Standard 
N. contatti NC: 1
Corrente max in AC1: 5.0 A
Tensione in AC1: 240 V
Corrente max in AC15: 1.5 A
Tensione in AC15: 240 V
Grado di protez. custodia: IP65
Larghezza: 52.0 mm
Altezza: 75.0 mm
Profondità: 33.0 mm
Peso lordo: 178 g
Peso netto: 124 g
Temperatura ambiente: -30 - 80 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso