Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PNOZ m2p base module press function

773120
PNOZ m2p base module press function
Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with press functionality, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
1 PZ
31.01.2020
Certificazioni: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC, KCC
Dispositivo base:
Numero ingressi digitali: 20
N. uscite trigger di controllo: 4
N. uscite a relè: 2
N. uscite a semiconduttore: 4
Numero di uscite in cascata: 1
Tensione di alimentazione (V): 24,0
Tipo di tensione di alimentazione: DC
N. consentito moduli di espansione: 8
N. interfacce RS-232: 1
Tipo morsetto: Morsetto a vite, Morsetto a molla
Sollecitazioni ambientali estreme: Standard 
Larghezza: 135.0 mm
Altezza: 94.0 mm
Profondità: 121.0 mm
Peso lordo: 519 g
Peso netto: 499 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso