Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: ciascuno 1 NA, 1 NC per ognipulsante,
Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 230 V AC ...
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Per 1 NA, 1 NC per pulsante,
uscite: 3 NA, 1 NC, UB = 24 V DC, larghezza: 22 ...
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: ciascuno 1 NA, 1 NC per ognipulsante,
Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 24 V DC, ...
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: ciascuno 1 NA, 1 NC per ognipulsante,
Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 24 V AC, ...
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Per ciascun pulsante 1 NO, 1NC
uscite: 2 NO, 1 NC, UB 24 V DC, larghezza: 22 ...
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: per ciascun pulsante 1 NO,uscite:
UB 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a ...
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Per ciascun pulsante 1 NO, 1NC,
uscite: 3 NO, 1 NC, 2 semiconduttore, UB 24 ...
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: ciascuno 1 NA, 1 NC per ognipulsante,
Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 115 V AC ...
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: ciascuno 1 NA, 1 NC per ognipulsante,
Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 110 V AC ...
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Per ciascun pulsante 1 NO, 1NC
uscite: 3 NO, 1 NC, 2 semiconduttori, UB = 23 ...
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Per ciascun pulsante 1 NO, 1NCuscite: 3 NO, 1 NC, 2 semiconduttore, UB 24 V ...
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: ciascuno 1 NA, 1 NC per ognipulsante,
Uscite: 3 NA, 1 NC, UB = 24 V AC, Largh ...
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Per ciascun pulsante 1 NO, 1NCuscite: 3 NO, 1 NC, UB 24 V DC, larghezza: 22, ...
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.