text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
26 Prodotti trovati
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMI v807

Articolo in corso di dismissione

PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 7", risoluzione 800 x 480 Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 porte RJ45 1 Gbit/s, 1 host USB 3.0, 2 host USB 2.0, 1 porta HDMI, 1 porta VGA, real-time clock condensatore tampone, 12 ... 30 V DC, 23 W, OS Windows10 IOT, PASvisu Runtime installato e con licenza, software preinstallato: PMI v8 Assistant, PASvisu Server e Client, server PVISOPC UA, PSS 4000 Firmware (server OPC UA). Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMI v812

Articolo in corso di dismissione

PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 12,1", risoluzione 1280 x 800 Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 porte RJ45 1 Gbit/s, 1 host USB 3.0, 2 host USB 2.0, 1 porta HDMI, 1 porta VGA, real-time clock condensatore tampone, 12 ... 30 V DC, 29,2 W, OS Windows10 IOT, PASvisu Runtime installato e con licenza, software preinstallato: PMI v8 Assistant, PASvisu Server e Client, server PVISOPC UA, PSS 4000 Firmware (server OPC UA). Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMI v815

Articolo in corso di dismissione

PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 15,6", risoluzione 1920 x 1080 Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 porte RJ45 1 Gbit/s, 1 host USB 3.0, 2 host USB 2.0, 1 porta HDMI, 1 porta VGA, real-time clock condensatore tampone, 12 ... 30 V DC, 38,5 W, OS Windows10 IOT, PASvisu Runtime installato e con licenza, software preinstallato: PMI v8 Assistant, PASvisu Server e Client, server PVISOPC UA, PSS 4000 Firmware (server OPC UA). Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMI v704e

Articolo in corso di dismissione

PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 4,3", risoluzione 480 x 272 Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 porta RJ45 100 MBit/s, 1 host USB 2.0, real-time clock condensatore tampone, 24 V DC, 4W, versione Economy, OS Linux, PASvisu Runtime installato e con licenza, software preinstallato: software di visualizzazione Pilz. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMI v707e

Articolo in corso di dismissione

PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 7", risoluzione 800 x 600 Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 porta RJ45 100 MBit/s, 1 host USB 2.0, real-time clock condensatore tampone, 24 V DC, 6 W, versione Economy, OS Linux, PASvisu Runtime installato e con licenza, software preinstallato: software di visualizzazione Pilz. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
Zenon Operator Dev 1024
265010
GTIN: 4046548074833
Zenon Operator Dev 1024

Articolo in corso di dismissione

Zenon Operator Editor per progetti fino a 1024 tag, comprende Runtimeper PC, supporto di installazione Dongle.

Su richiesta
Zenon Operator RT PC 1024
265211
GTIN: 4046548074925
Zenon Operator RT PC 1024

Articolo in corso di dismissione

Zenon Operator Runtime per PC, per progetti fino a 1024 tag.

Su richiesta
Zenon Operator RT PMI
265210
GTIN: 4046548074918
Zenon Operator RT PMI

Articolo in corso di dismissione

Zenon Operator Runtime per Windows CE, per progetti PMI fino a 1024 tag.

Su richiesta
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
GTIN: 4046548074840
Zenon Operator 7.20 Dev 1024

Articolo in corso di dismissione

Zenon Operator Editor per progetti fino a 1024 tag, comprende Runtimeper PC, supporto di installazione Dongle.

Su richiesta
Zenon Operator 7.20 RT PMI
265220
GTIN: 4046548074932
Zenon Operator 7.20 RT PMI

Articolo in corso di dismissione

Zenon Operator Runtime per Windows CE, per progetti PMI fino a 1024 tag.

Su richiesta
Zenon Operator 7.20 RT PC 1024
265240
GTIN: 4046548074949
Zenon Operator 7.20 RT PC 1024

Articolo in corso di dismissione

Zenon Operator Runtime per PC, per progetti fino a 1024 tag.

Su richiesta
PMI 704 Holding frame
266101
GTIN: 4046548087901
PMI, accessorio, telaio di sostegno per montaggio pannello per PMI 704.

Su richiesta
PMI 704 Mounting Kit
266104
GTIN: 4046548090444
PMI, accessorio, kit di fissaggio per PMI 704.

Su richiesta
PMI 707 Holding frame
266102
GTIN: 4046548087918
PMI, accessorio, telaio di sostegno per montaggio pannello per PMI 707.

Su richiesta
PMI 707 Mounting Kit
266100
GTIN: 4046548087796
PMI, accessorio, kit di fissaggio per PMI 707.

Su richiesta
power connector PMI (3 pcs)
269700
GTIN: 4046548024470
PMI, accessorio, set di connettori alimentazione di tensione, 3 poli,per PMIvisu, PMIopen e PMImicro, 3 pezzi, composto da connettore maschio, connettorefemmina e supporto.

Su richiesta
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
GTIN: 4046548023213
PMI, accessorio, guarnizione tonda, lunghezza 1500 mm, materiale gommaEVA, 3 mm, per PMIvisu e PMIopen (sufficiente una per 15", 12", 10" o due 6,5" e 5,7"), per PMImicro e PMImicro diag (sufficiente per 3x PMImicro diag).

Su richiesta
Serial programming cable
310300
GTIN: 4046548019148
Cavo di programmazione seriale (cavo null modem) lunghezza 3 m.

Su richiesta
DIN rail adapter TSH 35
266103
GTIN: 4046548087925
PMI, accessorio, supporto per guida DIN TSH 35.

Su richiesta
PES operator board pmi en
5S000002
GTIN: 4046548094190
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, quadro comandoper il comando e la supervisione, con PMIvisu, PITm4SEU e PITreader, etichettatura pannello di controllo, in lingua inglese, documentid’accompagnamento in inglese e tedesco.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso