Articolo in corso di dismissione
Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector
Sub-D9 female CAN network, length: 0.7 m.
Su richiesta
Cavo Canbus standard L=0,25m
Articolo in corso di dismissione
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector
Sub-D9 female CAN network, length: 0.25 m.
Su richiesta
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A)
Interfaces: CAN1, RS232 and CAN2 with termination switch and RJ45
cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.
Su richiesta
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A)
Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination switch and
RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.
Su richiesta
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A)
Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination switch and
RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.
Su richiesta
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A)
Interfaces: CAN1, RS 232 and CAN2 with termination switch and RJ45
cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.
Su richiesta
PMCprimo C. spare part plug X40
Articolo in corso di dismissione
Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the
interface X40.
Su richiesta
PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz
Articolo in corso di dismissione
suitable for the device series PMCprimo C2 consisting of:
X40a, X40b
Su richiesta
Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m
Articolo in corso di dismissione
Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <>
SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm²; suitable for
PMCprimo C2 and PMCpimo MC; Length 0,75m;
Su richiesta
PMCprotegoD 01-24 spare part plug set
Articolo in corso di dismissione
suitable for the device series PMCprimo MC consisting of:
X40a, X40b and X50a, X50b, X50c
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.