Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8176890","name":"PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz
Numero dell'articolo: 8176890
suitable for the device series PMCprimo C2 consisting of:
X40a, X40b
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
UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente nominale | 10 A |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60664-1 |
Categoria di sovratensione | III / II |
Dati meccanici
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Materiale superf. Contatto 1 | stagnato |
Materiale superf. Contatto 3 | stagnato |
Omologazioni connettore 1 | UL94 V-0 |
Peso netto | 28 g |
Peso lordo | 32 g |
Ambiente
Conformità RoHS | Sì |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85366990 |
Codice EAN | 4046548091656 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242092 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volume | 0.168 |