text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

Cavo Canbus standard L=0,25m

Numero dell'articolo: 1803136
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector Sub-D9 female CAN network, length: 0.25 m.

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

 
Forma del tipo di connettore 1 Assiale  
Forma del tipo di connettore 2 Assiale  
Lunghezza cavo 0.25  m
Colore rivestim.esterno cavo1 Grigio  
Poss. trascinamento del cavo 1 No  
Schermatura K1 Sì  
Tipo di schermatura K1 Rete metallica  
Peso netto 110  g
Peso lordo 110  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
Codice EAN 4046548044201  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242009  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
Volume 0