text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
14 Prodotti trovati
PSEN ml DHM down l 1.1
6O000005
GTIN: 4046548095067
Modulo maniglia per interruttore codificato PSENmlock con uscita cavomontata verso il basso, cerniera a sinistra. Confezione = 1 modulo maniglia conmaniglia con impugnatura gialla e maniglia con impugnatura rossa (maniglia sblocco di fuga).

Su richiesta
PSEN ml DHM up l 2.1
6O000002
GTIN: 4046548095036
Modulo maniglia per interruttore PSENmlock completamente codificato ecompletamente codificato univoco con uscita cavo montata verso l’alto, cerniera a sinistra. Confezione =1 modulo maniglia con maniglia con impugnatura gialla e maniglia conimpugnatura rossa (maniglia sblocco di fuga).

Su richiesta
PSEN ml DHM up r 1.1
6O000003
GTIN: 4046548095043
Modulo maniglia per interruttore codificato PSENmlock con uscita cavomontata verso l’alto, cerniera a destra. Confezione = 1 modulo maniglia conmaniglia con impugnatura gialla e maniglia con impugnatura rossa (maniglia sblocco di fuga).

Su richiesta
PSEN ml DHM down r 2.1
6O000008
GTIN: 4046548095456
Modulo maniglia per interruttore PSENmlock completamente codificato ecompletamente codificato univoco con uscita cavo montata verso il basso, cerniera a destra. Confezione =1 modulo maniglia con maniglia con impugnatura gialla e maniglia conimpugnatura rossa (maniglia sblocco di fuga).

Su richiesta
PSEN ml DHM down l 2.1
6O000006
GTIN: 4046548095074
Modulo maniglia per interruttore PSENmlock completamente codificato ecompletamente codificato univoco con uscita cavo montata verso il basso, cerniera a sinistra. Confezione= 1 modulo maniglia con maniglia con impugnatura gialla e maniglia conimpugnatura rossa (maniglia sblocco di fuga).

Su richiesta
PSEN ml DHM down r 1.1
6O000007
GTIN: 4046548095081
Modulo maniglia per interruttore codificato PSENmlock con uscita cavomontata verso il basso, cerniera a destra. Confezione = 1 modulo maniglia conmaniglia con impugnatura gialla e maniglia con impugnatura rossa (maniglia sblocco di fuga).

Su richiesta
PSEN ml DHM up r 2.1
6O000004
GTIN: 4046548095050
Modulo maniglia per interruttore PSENmlock completamente codificato ecompletamente codificato univoco con uscita cavo montata verso l’alto, cerniera a destra. Confezione = 1 modulo maniglia con maniglia con impugnatura gialla e maniglia conimpugnatura rossa (maniglia sblocco di fuga).

Su richiesta
PSEN ml DHM up l 1.1
6O000001
GTIN: 4046548095029
Modulo maniglia per interruttore codificato PSENmlock con uscita cavomontata verso l’alto, cerniera a sinistra. Confezione = 1 modulo maniglia conmaniglia con impugnatura gialla e maniglia con impugnatura rossa (maniglia sblocco di fuga).

Su richiesta
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
GTIN: 4046548095616
Linguetta di fissaggio PSENml DHM, indispensabile per ripari scorrevoli.Confezione = 2 linguette di montaggio.

Su richiesta
PSEN ml DHM handle red
6O000011
GTIN: 4046548095487
Maniglia nera con impugnatura rossa per PSENmlock DHM "maniglia sblocco di fuga".

Su richiesta
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
GTIN: 4046548095609
Piastra di montaggio per il modulo maniglia in presenza di utilizzodella piastra di montaggio 570490 per l’interruttore PSEN ml.

Su richiesta
PSEN ml DHM extension
6O000009
GTIN: 4046548095463
Unità di prolungamento per montaggio della maniglia per ripari conlarghezza superiore a 20 mm. Confezione = 2 prolunghe (ognuna della lunghezza di 25 mm).

Su richiesta
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
GTIN: 4046548095494
Manicotti di copertura per prolunghe. Confezione = 2 manicotti per prolunghe (ognuno della lunghezza di 25 mm).

Su richiesta
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
GTIN: 4046548095470
Maniglia nera con impugnatura gialla per PSENmlock DHM.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso