text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN ml DHM up r 1.1

Numero dell'articolo: 6O000003
Modulo maniglia per interruttore codificato PSENmlock con uscita cavomontata verso l’alto, cerniera a destra. Confezione = 1 modulo maniglia conmaniglia con impugnatura gialla e maniglia con impugnatu...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Modulo maniglia per interruttore codificato PSENmlock con uscita cavomontata verso l’alto, cerniera a destra. Confezione = 1 modulo maniglia conmaniglia con impugnatura gialla e maniglia con impugnatura rossa (maniglia sblocco di fuga).

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Principio sensore Transponder  
Liv. codifica sec. ISO 14119 bassa  
Codifica transponder Codificato  
Uscita cavo verso l'alto  
Cerniera della porta a destra  
versione dispositivo Attuatore  
 
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
EMC sec. norma .... EN 55011: classe A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 10g  
Grado di protez. custodia IP20  
Grado protezione UL (tipo) type 1  
Vita utile meccanica Tipo 3 6050 cicli  
Forza tenuta FZh PortaScorr. 2000 N  
Forza tenuta FZh PortaBattente 3000 N  
Forza tenuta F1Max PortaScorr. 4000 N  
Forza tenuta F1Max PortaBatt. 6000 N  
Offset altezza max +/-2,0 mm  
Offset ang.max intorno asse X +/-2,0 deg  
Offset ang.max intorno asse Y +/-2,5 deg  
Offset ang.max intorno asse Z +/-5,0 deg  
Offset max direzione chiusura +/-5,0 mm  
Materiale prodotto Zn  
Acciaio inox  
Plastica  
Peso netto 2050  g
Peso lordo 2450  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272690  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095043  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
Linguetta di fissaggio PSENml DHM, indispensabile per ripari scorrevoli.Confezione = 2 linguette di montaggio.
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Piastra di montaggio per il modulo maniglia in presenza di utilizzodella piastra di montaggio 570490 per l’interruttore PSEN ml.
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Manicotti di copertura per prolunghe. Confezione = 2 manicotti per prolunghe (ognuno della lunghezza di 25 mm).
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Unità di prolungamento per montaggio della maniglia per ripari conlarghezza superiore a 20 mm. Confezione = 2 prolunghe (ognuna della lunghezza di 25 mm).