text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN ml DHM handle red

Numero dell'articolo: 6O000011
Maniglia nera con impugnatura rossa per PSENmlock DHM "maniglia sblocco di fuga".

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
cULus Listed  
TÜV  
 
Materiale prodotto Zn  
Alluminio  
Peso netto 165  g
Peso lordo 170  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
Codice EAN 4046548095487  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272690  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
Volume 0