text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
20 Prodotti trovati
PSEN adapter M30 M12
532107
GTIN: 4046548110609
Adattatore meccanico per sostituire i sensori con filettatura esternaM30 con sensori con filettatura esterna M12, materiale incluso nella fornitura: 2adattatori e 4 dadi .

Su richiesta
PPTX25G
Z9000068
GTIN: 4046548110241
Protezione antimanomissione per 6 viti a esagono incassato, dimensionechiave 25, unità di imballaggio 100 pz.

Su richiesta
PPHD030G
Z9000064
GTIN: 4046548110203
Protezione antimanomissione per 6 viti a esagono incassato, dimensionechiave 3, unità di imballaggio 100 pz.

Su richiesta
PPHD040G
Z9000065
GTIN: 4046548110210
Protezione antimanomissione per 6 viti a esagono incassato, dimensionechiave 4, unità di imballaggio 100 pz.

Su richiesta
PPHD050G
Z9000066
GTIN: 4046548110227
Protezione antimanomissione per 6 viti a esagono incassato, dimensionechiave 5, unità di imballaggio 100 pz.

Su richiesta
PPHD060G
Z9000067
GTIN: 4046548110234
Protezione antimanomissione per 6 viti a esagono incassato, dimensionechiave 6, unità di imballaggio 100 pz.

Su richiesta
PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)
534311
GTIN: 4046548080506
Piastra distanziatrice per PSEN ma1.4, contenuto confezione = 10 pz., 5pezzi (534321) per attuatore e 5 pezzi (534310) per interruttore.

Su richiesta
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
GTIN: 4046548003079
Piastra distanziatrice per PSEN 1.1 e PSEN 2.1, contenuto confezione =10 pezzi.

Su richiesta
PSEN Winkel / bracket
532110
GTIN: 4046548003161
Staffa di fissaggio PSENmag, contenuto confezione = 1 pezzo.

Su richiesta
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
GTIN: 4046548013474
Interfaccia PSEN ix1 per il collegamento e il controllo di più sensori di sicurezza n/o, n/o, dimensioni 96 x 48 x 43,5 mm (altezza xlarghezza x profondità), Collegamento con morsetti a molla.

Su richiesta
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
GTIN: 4046548013481
Modulo di interfaccia, per il collegamento in serie di più PSENmag, 96 x48 x 43,5mm (h x largh. X prof.), collegamento con morsetti a molla.

Su richiesta
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
GTIN: 4046548046229
Piastra di montaggio inversione, per tutti i modelli di PSEN, modellorettangolare, contenuto confezione = 2 pz.

Su richiesta
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
GTIN: 4046548063097
Viti di sicurezza, monouso, M5x10, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.

Su richiesta
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
GTIN: 4046548063080
Viti di sicurezza, monouso, M4x16, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.

Su richiesta
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
GTIN: 4046548063202
Viti di sicurezza, monouso, M5x20, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.

Su richiesta
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
GTIN: 4046548081251
Viti di sicurezza, monouso, M4x10, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.

Su richiesta
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
GTIN: 4046548081268
Viti di sicurezza, monouso, M4x12, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.

Su richiesta
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
GTIN: 4046548081275
Viti di sicurezza, monouso, M4x20, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.

Su richiesta
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
GTIN: 4046548081831
Viti di sicurezza, monouso, M4x26, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSENmag con distanziale.

Su richiesta
PSEN ix0 F1 mag
535109
GTIN: 4046548094220
Morsetto per quadro elettrico, per collegamento singolo di PSEN ma1.3-22M12/8 VA (switch = 526247, unit = 506247).

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso