text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
114 Prodotti trovati
PSEN ma1.3a-27/IX/VA/1switch
526241
GTIN: 4046548088328
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,modello cilindrico M12, con cavo 5 m, LED, IP67/69, la distanza di commutazione dipendedall’ attuatore 8/12 mm, per applicazioni con PSEN ix1, contenuto confezione =1 sensore senza attuatore, custodia in acciaio inox, certificazione (CE, EAC, ECOLAB,TÜV, UL/cUL).

Su richiesta
PSEN ma1.3b-21/VA/1switch
526242
GTIN: 4046548083781
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,modello cilindrico M12, con cavo 10 m, LED, IP67/69, la distanza dicommutazione dipende dall’attuatore 8/12 mm, contenuto confezione = 1sensore senza attuatore, custodia in acciaio inox, certificazione (CE,EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).

Su richiesta
PSEN ma1.3b-21/PSEN ma1.3-08/VA/1U
506242
GTIN: 4046548083774
Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, LED , con cavo 10 m, per applicazioni fino SIL 3/PL e/cat. 4, modellocilindrico M12, IP69, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore M12codificato, distanza di commutazione 8 mm, custodia in acciaio inox.

Su richiesta
PSEN ma1.3-22 M12/8/IX/VA/1switch
526247
GTIN: 4046548084078
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,modello cilindrico M12, connettore maschio M12 a 8 poli, IP67/69, la distanza dicommutazione dipende dall’ attuatore 8/12 mm, per applicazioni con PSEN ix1, contenuto confezione =1 sensore senza attuatore, custodia in acciaio inox, certificazione (CE, EAC, ECOLAB,TÜV, UL/cUL).

Su richiesta
PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U
506254
GTIN: 4046548083958
Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, LED , con cavo 10 m, per applicazioni fino SIL 3/PL e/cat. 4, modellocilindrico M12, IP69, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore M12, distanzadi commutazione 8 mm, custodia in acciaio inox, certificazione ATEX.

Su richiesta
PSEN ma1.3-20 M12/8/VA/1switch
526249
GTIN: 4046548084054
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, modello cilindrico M12, connettore maschio M12 a 8 poli, IP67/69, ladistanza di commutazione dipende dall’attuatore 8/12 mm, contenuto confezione = 1 sensore senzaattuatore, custodia in acciaio inox, certificazione (CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).

Su richiesta
PSEN ma1.3b-28/PSEN ma1.3-08/IX/EX/VA/1U
506255
GTIN: 4046548084009
Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, LED, con cavo 10 m, per applicazioni fino SIL 3/PL e/cat. 4, modellocilindrico M12, IP69, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore M12, distanzadi commutazione 8 mm, per applicazioni con PSEN ix1, custodia in acciaio inox, certificazioneATEX.

Su richiesta
PSEN ma1.3b-27/IX/VA/1switch
526243
GTIN: 4046548083903
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,modello cilindrico M12, con cavo 10 m, LED, IP67/69, la distanza di commutazione dipendedall’ attuatore 8/12 mm, per applicazioni con PSEN ix1, contenuto confezione =1 sensore senza attuatore, custodia in acciaio inox, certificazione (CE, EAC, ECOLAB,TÜV, UL/cUL).

Su richiesta
PSEN ma1.3n-20/VA/1switch
526246
GTIN: 4046548084030
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello cilindrico M12,connettore maschio M12 a 5 poli, senza LED, IP67/69, la distanza di commutazione dipendedall’attuatore 8/12 mm, contenuto confezione = 1 sensore senzaattuatore, custodia in acciaio inox, certificazione (CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).

Su richiesta
PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U
506241
GTIN: 4046548083934
Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, LED, con cavo 5 m, per applicazioni fino SIL 3/PL e/cat. 4, modellocilindrico M12, IP69, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore M12codificato , distanza di commutazione 8 mm per applicazioni con PSEN ix1, custodia inacciaio inox.

Su richiesta
PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U
506247
GTIN: 4046548084061
Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, connettoremaschio M12 a 8 poli , per applicazioni fino SIL 3/PL e/cat. 4, modello cilindrico M12, IP69, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore M12codificato, distanza di commutazione 8 mm per applicazioni con PSEN ix1, custodia in acciaio inox.

Su richiesta
PSEN ma1.3b-28/IX/EX/VA/1switch
526255
GTIN: 4046548084016
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, modello cilindrico M12, con cavo 10 m, LED, IP67/69, la distanza dicommutazione dipende dall’ attuatore 8/12 mm, per applicazioni con PSEN ix1, contenuto confezione =1 sensore senza attuatore, custodia in acciaio inox, certificazione (ATEX, CE, EAC,ECOLAB, TÜV, UL/cUL).

Su richiesta
PSEN ma1.3-08/VA/1actuator
516140
GTIN: 4046548084085
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello cilindrico M12, IP69, distanza di commutazione 8 mm, contenuto confezione = 1attuatore, custodia in acciaio inox.

Su richiesta
PSEN ma1.3b-24/EX/VA/1switch
526254
GTIN: 4046548083965
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, modello cilindrico M12, con cavo 10 m, LED, IP67/69, la distanza dicommutazione dipende dall’ attuatore 8/12 mm, contenuto confezione = 1 sensore senza attuatore,custodia in acciaio inox, certificazione (ATEX, CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).

Su richiesta
PSEN ma1.3b-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U
506243
GTIN: 4046548083798
Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, LED, con cavo 10 m, per applicazioni fino SIL 3/PL e/cat. 4, modellocilindrico M12, IP69, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore M12codificato , distanza di commutazione 8 mm per applicazioni con PSEN ix1, custodia inacciaio inox.

Su richiesta
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/VA/1U
506246
GTIN: 4046548084023
Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, connettore maschio M12 a 5 poli, per applicazioni fino SIL 3/PL e/cat. 4, modello cilindrico M12, IP69, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore M12, distanzadi commutazione 8 mm, custodia in acciaio inox.

Su richiesta
PSEN ma1.3a-21/VA/1switch
526240
GTIN: 4046548083927
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, modello cilindrico M12, con cavo 5 m, LED, IP67/69, la distanza dicommutazione dipende dall’ attuatore 8/12 mm, contenuto confezione = 1 sensore senza attuatore,custodia in acciaio inox, certificazione (CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).

Su richiesta
PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator
516145
GTIN: 4046548084092
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello cilindrico M12, IP69, distanza di commutazione 8 mm, contenuto confezione = 1attuatore, custodia in acciaio inox, certificazione ATEX.

Su richiesta
PSEN ma1.3a-21/PSEN ma1.3-08/VA/1U
506240
GTIN: 4046548083910
Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, LED, con cavo 5 m, per applicazioni fino SIL 3/PL e/cat. 4, modellocilindrico M12, IP69, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore M12codificato, distanza di commutazione 8 mm, custodia in acciaio inox.

Su richiesta
PSEN ma1.3-20 M12/8/PSEN ma1.3-08/VA/1U
506249
GTIN: 4046548084047
Sensore di sicurezza per il controllo della posizione di ripari mobili secondo EN 60947-5-3, 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, connettoremaschio M12 a 8 poli, per applicazioni fino SIL 3/PL e/cat. 4, modellocilindrico M12, IP69, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore M12, distanzadi commutazione 8 mm, custodia in acciaio inox.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso