text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Znaleziono 114 produktów
PSEN ma1.4n-51/ 1switch
506313
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 1 styk pomocniczy n/o,5-stykowe złącze zewnętrzne M12 , obudowa kwadratowa, ...

Na zamówienie
PSEN ma1.4p-50/ 1switch
506308
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8, konstrukcja kwadratowa, IP67, odległość przeł ...

Na zamówienie
PSEN ma1.4a-51/ 1switch
506304
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 1 styk pomocniczy n/o,obudowa kwadratowa LED, IP6K9K, odległość przełączania ...

Na zamówienie
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506324
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 1 styk pomocniczy n/o,obudowa kwadratowa LED, IP6K9K, odległość przełączania ...

Na zamówienie
PSEN ma1.4a-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506327
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 1 styk pomocniczy n/o,konstrukcja kwadratowa , LED, do połączenia szeregoweg ...

Na zamówienie
PSEN ma1.4a-57/ 1switch
506305
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 1 styk pomocniczy n/o,obudowa kwadratowa, IP6K9K, odległość przełączania zal ...

Na zamówienie
PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506335
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8, konstrukcja kwadratowa, do połączenia szerego ...

Na zamówienie
PSEN ma1.4a-52/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506321
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, obudowa kwadratowa, IP6K9K, odległość przełączania 3 mm, przewód 5 m, wysoko ...

Na zamówienie
PSEN ma1.4a-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506323
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, obudowa kwadratowa, IP6K9K, odległość przełączania 10 mm, przewód 5 m, wysok ...

Na zamówienie
PSEN ma1.4a-50/ 1switch
506302
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, obudowa kwadratowa, IP6K9K, odległość przełączania zależna od aktuatora, wys ...

Na zamówienie
PSEN ma1.4p-51/ 1switch
506310
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 1 styk pomocniczy n/o,obudowa kwadratowa, LED, IP67, odległość przełączania ...

Na zamówienie
PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506334
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8, konstrukcja kwadratowa, IP67, odległość przeł ...

Na zamówienie
PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506332
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8, obudowa kwadratowa, IP67, odległość przełącza ...

Na zamówienie
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złączezewnętrzne M8, konstrukcja kwadratowa, wysokość 13 mm, odleg ...

Na zamówienie
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8, konstrukcja kwadratowa, IP67, odległość przeł ...

Na zamówienie
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8, konstrukcja kwadratowa, IP67, odległość przeł ...

Na zamówienie
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, obudowa kwadratowa, IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość 13 mm, ...

Na zamówienie
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, okrągły M12, IP67, odległość przełączania 8 mm, opakowanie jednostkowe = 1 s ...

Na zamówienie
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, styk pomocniczy n/o,konstrukcja kwadratowa LED, IP6K9K, odległość przełączan ...

Na zamówienie
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8, obudowa kwadratowa, wysokość 13 mm, IP67, odl ...

Na zamówienie
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie