text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
114 produtos encontrados
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, conector macho M8 de 4 polos, modelo retangular, IP67, distância de ligação de ...

A pedido
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, conector macho M8 de 4 polos, modelo retangular, IP67, distância de ligação de ...

A pedido
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Atuador para interruptor de segurança magnético, modelo retangular, IP67, distância de comutação de 3 mm, altura do mode ...

A pedido
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, modelo circular M12, IP67, distância de comutação de 8 mm, VP = 1 unidade codi ...

A pedido
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, conector macho M8 de 4 polos, modelo retangular, altura do modelo de 13 mm, di ...

A pedido
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, 1 contato auxiliar n/o, modelo retangular, LED, IP6K9K, distância de ligação 1 ...

A pedido
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, plugue macho M8 de 4 polos, modelo retangular, altura do modelo de 13 mm, IP67 ...

A pedido
PSEN 1.1p-20/8mm/ 1 switch
524120
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, conector macho M8 de 4 polos, modelo retangular, IP67, distância de ligação de ...

A pedido
PSEN ma1.3a-22/1switch
526121
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, modelo M12 redondo, IP67, comcabo de 5 m, para aplicações com PSEN ix1, VP = 1 ...

A pedido
PSEN 1.1b-22/8mm /10m/ix1/1switch
524129
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, modelo retangular, com cabo de10 m (PUR), altura do modelo de 13 mm, IP69K, di ...

A pedido
PSEN 1.2p-22/8mm/ix1/  1 switch
525122
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, pino M8 de 4 polos, modelo M30 redondo, IP67, distância de comutação de 8 mm, ...

A pedido
PSEN 1.1a-22 /8mm/5m/ix1/1switch
524128
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, modelo retangular, com cabo de5 m (PUR), altura do modelo de 13 mm, IP69K, dis ...

A pedido
PSEN 1.2p-20/8mm/ 1 switch
525120
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, pino M8 de 4 polos, modelo M30 redondo, IP67, distância de comutação de 8 mm, ...

A pedido
PSEN ma1.3b-20/1switch
526122
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, modelo M12 redondo, IP67, comcabo de 10 m, VP = 1 unidade sem atuador, certifi ...

A pedido
PSEN ma1.3b-22/1switch
526123
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, modelo M12 redondo, IP67, comcabo de 10 m, para aplicações com PSEN ix1, VP = ...

A pedido
PSEN ma1.3p-20/1switch
526126
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, plugue macho M8 de 8 polos,modelo M12 redondo, IP67, VP = 1 unidade sem atuado ...

A pedido
PSEN ma1.3p-22/1switch
526127
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, plugue macho M8, modelo M12 redondo, IP67, para aplicações com PSEN ix1, VP = ...

A pedido
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
Chaves de segurança magnéticas PSENmag, com chaves de segurança e atuador redondo, certificado ATEX, conector macho M8 d ...

A pedido
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, modelo retangular, altura do modelo de 13 mm, IP6K9K, distância de comutação d ...

A pedido
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
Chaves de segurança magnéticas PSENmag, com chaves de segurança e atuador redondo, certificado ATEX, conector macho M8 d ...

A pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.