Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio a1/2 canali,uscite: 2 NO, 1 NC, 2 semiconduttore, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,0075 -0,5 VAC/DC,
UMmax = 690 V. larghezza: 45 mm, dispositivo di controllo del motorefermo. Il dispositivo
controlla la tensione EMF creata quando il motore si ferma.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio a1/2 canali,uscite: 2 NO, 1 NC, 2 semiconduttore, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,12 - 3V AC/DC,
UMmax = 690 V. larghezza: 45 mm, dispositivo di controllo del motorefermo. Il dispositivo controlla la tensione EMF creata quando il motoresi ferma.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: ingressi di misurazionemotori
mono/trifase, uscite: 2 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax =690 V,
soglia di commutazione 20 - 500 mV, larghezza 45 mm, morsetti a molla“plug-in”,
dispositivo di controllo del motore fermo, il dispositivo controlla latensione EMF
generata alla disattivazione dei motori.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: ingressi di misurazionemotori
mono/trifase, uscite: 2 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax =690 V,
Soglia di commutazione 120 - 3000 mV, larghezza: 45 mm, morsetti a molla
“plug-in”, dispositivo di controllo del motore fermo, il dispositivocontrolla la tensione EMF
generata alla disattivazione dei motori.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: ingressi di misurazionemotori
mono/trifase, uscite: 2 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax =690 V,
Soglia di commutazione 7,5 - 500 mV, larghezza: 45 mm, morsetti a molla“plug-in”,
dispositivo di controllo del motore fermo, il dispositivo controlla latensione EMF
generata alla disattivazione dei motori.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio a1/2 canali,uscite: 2 NO, 1 NC, 2 semiconduttore, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,02 - 0,5 V AC/DC,
UMmax = 690 V. larghezza: 45 mm, dispositivo di controllo del motorefermo, versione verniciata.
Il dispositivo controlla la
tensione EMF creata quando il motore si ferma.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio a1/2 canali,
uscite: 2 NO, 1 NC, 2 semiconduttore, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,02 - 0,5 V AC/DC,
UMmax = 690 V. larghezza: 45 mm, dispositivo di controllo del motorefermo. Il dispositivo controlla
la tensione EMF creata quando il motore si ferma.
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.