Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"787950","name":"PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
Numero dell'articolo: 787950
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: ingressi di misurazionemotori
mono/trifase, uscite: 2 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax =690 V,
Soglia di commutazione 120 - 3000 mV, larghezza: ... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: ingressi di misurazionemotori mono/trifase, uscite: 2 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax =690 V, Soglia di commutazione 120 - 3000 mV, larghezza: 45 mm, morsetti a molla “plug-in”, dispositivo di controllo del motore fermo, il dispositivocontrolla la tensione EMF generata alla disattivazione dei motori.
Dati generali
Omologazione |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 - 240 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | AC/DC |
Potenza assorbita AC | 5 VA |
Potenza assorbita DC | 3 W |
Circuito di misura
Circ. di mis. int. freq. (Hz) | 0 - 3000 Hz |
Campo reg. liv. risposta Uon | 120 - 3000 mV |
Valore di reset Uab | 2 x Uon |
Uscite a semiconduttore
N. uscite a semiconduttore | 2 |
Toll. tens. est. DC semicond. | -20%/+20% |
Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
Tens. AC1 cont. di sicurezza | 240 V |
Corr. max AC1 cont. di sic. | 6 A |
Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 V |
Corr. max DC1 contatto di sic. | 6 A |
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 V |
Corr. max AC15 contatto di sic | 3 A |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 V |
Contatti sicurezza: AC per UL | 240 V AC G. P. |
Materiale contatti relè | AgCuNi |
Dati suppl. contatti relè | + 0,2 µm Au |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
Categoria di sovratensione | III / II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Materiale custodia parte inf. | |
Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
Mater. custodia Parte super. | |
Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Altezza | 101 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 121 mm |
Peso netto | 325 g |
Peso lordo | 330 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva |
34
7a 6c 7c I |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 % |
CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
Codice EAN | 4046548007916 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371811 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001448 |
Volume | 0.605 |
Accessori opzionali
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
Set morsetto a molla di ricambio “plug-in”, confezione = 1 pezzo P3 e 1pezzo P4.