text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
22 Prodotti trovati
PSEN cs1.1n   1switch
540053
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, 4 direzioni di azionamen ...

Su richiesta
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
Attuatore per interruttore codificato di sicurezza PSENcode 1.x/2.x,contenuto confezione = 1 pz. attuatore.

Su richiesta
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, 4 direzioni di ...

Su richiesta
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
540000
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, 4 direzioni di ...

Su richiesta
PSEN cs1.1p   1 switch
540050
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, 4 direzioni di ...

Su richiesta
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
540005
Interruttore di sicurezza codificato PSENcode, con interruttore disicurezza e attuatore, certificato ATEX, connettore ma ...

Su richiesta
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
Interruttore di sicurezza codificato PSENcode, completamente codificato,con interruttore di sicurezza e attuatore, certi ...

Su richiesta
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
540200
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, 4 direzioni di ...

Su richiesta
PSEN cs2.1   1 actuator
540180
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs2.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.

Su richiesta
PSEN cs2.1p   1 switch
540150
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli, 4 direzioni di azionamen ...

Su richiesta
PSEN cs2.2n   1switch
540253
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, 4 direzioni di azionamen ...

Su richiesta
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
540103
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli, 4 direzioni di ...

Su richiesta
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
540003
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli, 4 direzioni di ...

Su richiesta
PSEN cs2.1n   1switch
540153
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, 4 direzioni di azionamen ...

Su richiesta
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
540203
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, 4 direzioni di azionamen ...

Su richiesta
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19  1sw/3actuators
540303
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, 1 direzione di azionamen ...

Su richiesta
PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator
540380
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs1.19, IP67,contenuto della confezione = 1 pz., OSSD 1&2.

Su richiesta
PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator
540382
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs1.19, IP67,contenuto della confezione = 1 pz., OSSD1.

Su richiesta
PSEN cs1.19-OSSD2  1actuator
540383
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs1.19, IP67,contenuto della confezione = 1 pz.,OSSD2.

Su richiesta
PSEN cs1.19n   1 switch
540353
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli, 4 direzioni di ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso