text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ e8.1p C 24VDC 2so

Numéro de l'article: 784198
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties desécurité + 2 sorties d’informations statiques, UB = 24 ...  Pour plus d’informations

Article arrêté


Unité

Livrable prochainement

Votre prix

€546.11

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties desécurité + 2 sorties d’informations statiques, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, réarmement automatique / auto-contrôlé, borniers à vis débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles, unité decontrôle pour utilisation en association avec analyse dynamique à 2 fils PLID, uniquement fonctionlogique OU possible.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Protection max. de l’appareil 6 A normal / 10 A rapide  
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 DC-12  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-78  
Température d’utilisation -10 - 55  °C
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-1  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP40  
Indice de protection bornes
Position de montage Quelconque  
Matériau du boîtier partie inf
Matériau du boîtier façade ABS UL 94 V0  
Matériau du boîtier partie sup
Bornier de raccordement Bornier à ressorts  
Dimensions hauteur 101  mm
Dimension largeur 22.5  mm
Dimension profondeur 121  mm
Poids net 125  g
Poids brut 145  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371819  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067026  
Volume 0.300  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Accessoires pour PNOZelog, PNOZmulti et PSS, bornier avec filtre pourplage de charge de 3 à 10 kOhms. ATTENTION : Le produit est arrêté. Produit de remplacement : 772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
€31.03
PLID d1
PLID d1 774260
PNOZ, accessoires, surveillance de câbles en toute sécurité sur unconducteur à 2 fils des courts-circuits et de la rupture de câble, capteur de signaux de testsimpulsionnels pour unité de contrôle PNOZ e8.1p, test manuel pour contact à fermeture 1n/o, test continu pour contact à ouverture 1n/f, longueur maximale du câble3 000 m, modèle avec bornier à vis.
€338.50
PLID d1 C
PLID d1 C 784260
PNOZ, accessoires, surveillance de câbles en toute sécurité sur unconducteur à 2 fils des courts-circuits et de la rupture de câble, capteur de signaux de testsimpulsionnels pour unité de contrôle PNOZ e8.1p, test manuel pour contact à fermeture 1n/o, test continu pour contact à ouverture 1n/f, longueur maximale du câble3 000 m, modèle avec bornier à ressorts.
€338.50
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Accessoires pour PNOZ, PNOZmulti et PSS, bornier avec filtre pour plagede charge de 10 à 30 kOhms. ATTENTION : Le produit est arrêté. Produit de remplacement : 772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
€20.58