Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"328308","name":"PSS u2 ES 6DI 120V AC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSS u2 ES 6DI 120V AC
Numero dell'articolo: 328308
PSS u2, modulo elettronico, standard, 6 ingressi, tipo 3 secondo IEC
61131-2, 120 V AC, disponibile codifica diprotezione PSS u2 A CE T
per morsettiera, a 1 fila, necessaria morsettiera PSS u2 T 8 (no... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PSS u2, modulo elettronico, standard, 6 ingressi, tipo 3 secondo IEC 61131-2, 120 V AC, disponibile codifica diprotezione PSS u2 A CE T per morsettiera, a 1 fila, necessaria morsettiera PSS u2 T 8 (non inclusa nella fornitura).
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed |
Campo di applicazione | Standard |
Dati tecnici
Ingressi
Numero di ingressi | 6 |
Liv. segn. su ingr. per 0 | 0 - 20 V AC |
Tipo tens. ingresso U1 | AC |
Norma tens. ingresso U1 |
EN 61131-2 tipo 1
EN 61131-2 tipo 3 |
Tempo filtro software | 5 ms ... 25,5 ms |
Isolam. elettrico ingresso | Sì |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | EN 61131-2 (zona B) |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 150 m/s² |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
Categoria di sovratensione | II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia |
Separazione potenziale
Isolamento elettrico 1 tra | Ingresso e Module Supply |
Tipo isolamento elettrico 1 | Isolamento rinforzato |
Isolamento elettrico 2 tra | Periphery e Module Supply |
Tipo isolamento elettrico 2 | Isolamento funzionale |
Isolamento elettrico 3 tra | Ingresso e Periphery Supply |
Tipo isolamento elettrico 3 | Isolamento rinforzato |
Dati meccanici
Materiale custodia | PC |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Altezza | 110.8 mm |
Larghezza | 12.5 mm |
Profondità | 72.5 mm |
Peso netto | 35 g |
Peso lordo | 52 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548091779 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volume | 0.270 |
Accessori opzionali
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accessori, strisce per siglatura, per supporto per siglatura dei
moduli elettronici, versione corta, 23,5 x 10,5 mm, contenuto dellaconfezione 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accessori, strisce per siglatura, per supporto per siglatura deimoduli elettronici, versione lunga, 103 x 10,5 mm, contenuto dellaconfezione 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per moduli elettronici,versione
lunga, 103 x 10,5 mm, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per morsettiera, 61 x 11,5mm,
contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, accessori, elemento di codifica per moduli elettronici,contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, accessori, supporto per moduli, per moduli elettronici, 4 slot,
larghezza 50,1 mm, altezza 107 mm, rispettare le distanze previste peril montaggio.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, accessori, supporto per moduli, per moduli elettronici, 1 slot,
larghezza 12,6 mm, altezza 107 mm, rispettare le distanze previste peril montaggio.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per moduli elettronici,versione
corta, 23,5 x 10,5 mm, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli,collegamento a molla, disponibile elemento per codifica di protezione PSS u2 A CE T permorsettiera, contenuto della confezione 10pz.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli,collegamento a molla, disponibile elemento per codifica di protezione PSS u2 A CE T permorsettiera, contenuto della confezione 50pz.
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
328861
PSS u2, accessori, elemento di codifica per morsettiera, contenuto dellaconfezione
10 pz.
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli,
collegamento a molla, disponibile elemento per codifica di protezionePSS u2 A CE T per
morsettiera, contenuto della confezione 1 pz.