text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSS u2 ES 6DI 120V AC

Numero dell'articolo: 328308
PSS u2, modulo elettronico, standard, 6 ingressi, tipo 3 secondo IEC 61131-2, 120 V AC, disponibile codifica diprotezione PSS u2 A CE T per morsettiera, a 1 fila, necessaria morsettiera PSS u2 T 8 (no...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PSS u2, modulo elettronico, standard, 6 ingressi, tipo 3 secondo IEC 61131-2, 120 V AC, disponibile codifica diprotezione PSS u2 A CE T per morsettiera, a 1 fila, necessaria morsettiera PSS u2 T 8 (non inclusa nella fornitura).

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
Campo di applicazione Standard  
 
Numero di ingressi 6  
Liv. segn. su ingr. per 0 0 - 20 V AC  
Tipo tens. ingresso U1 AC  
Norma tens. ingresso U1 EN 61131-2 tipo 1  
EN 61131-2 tipo 3  
Tempo filtro software 5 ms ... 25,5 ms  
Isolam. elettrico ingresso Sì  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2 (zona B)  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 150 m/s²  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo  
Grado di protez. custodia  
Isolamento elettrico 1 tra Ingresso e Module Supply  
Tipo isolamento elettrico 1 Isolamento rinforzato  
Isolamento elettrico 2 tra Periphery e Module Supply  
Tipo isolamento elettrico 2 Isolamento funzionale  
Isolamento elettrico 3 tra Ingresso e Periphery Supply  
Tipo isolamento elettrico 3 Isolamento rinforzato  
Materiale custodia PC  
Tipo di morsetto Estraibile  
Altezza 110.8  mm
Larghezza 12.5  mm
Profondità 72.5  mm
Peso netto 35  g
Peso lordo 52  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
Codice EAN 4046548091779  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
Volume 0.270  
 

Accessori opzionali

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, accessori, strisce per siglatura, per supporto per siglatura dei moduli elettronici, versione corta, 23,5 x 10,5 mm, contenuto dellaconfezione 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, accessori, strisce per siglatura, per supporto per siglatura deimoduli elettronici, versione lunga, 103 x 10,5 mm, contenuto dellaconfezione 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per moduli elettronici,versione lunga, 103 x 10,5 mm, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per morsettiera, 61 x 11,5mm, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, accessori, elemento di codifica per moduli elettronici,contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, accessori, supporto per moduli, per moduli elettronici, 4 slot, larghezza 50,1 mm, altezza 107 mm, rispettare le distanze previste peril montaggio.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, accessori, supporto per moduli, per moduli elettronici, 1 slot, larghezza 12,6 mm, altezza 107 mm, rispettare le distanze previste peril montaggio.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per moduli elettronici,versione corta, 23,5 x 10,5 mm, contenuto della confezione 10 pz.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli,collegamento a molla, disponibile elemento per codifica di protezione PSS u2 A CE T permorsettiera, contenuto della confezione 10pz.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli,collegamento a molla, disponibile elemento per codifica di protezione PSS u2 A CE T permorsettiera, contenuto della confezione 50pz.

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSS u2 A CE T (10 pcs.)
PSS u2 A CE T (10 pcs.) 328861
PSS u2, accessori, elemento di codifica per morsettiera, contenuto dellaconfezione 10 pz.
PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli, collegamento a molla, disponibile elemento per codifica di protezionePSS u2 A CE T per morsettiera, contenuto della confezione 1 pz.