Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"542005","name":"PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
Numero dell'articolo: 542005
Interruttore di sicurezza codificato PSENcode, con interruttore disicurezza e
attuatore, certificato ATEX, connettore maschio M12 a 8 poli,collegamento in serie,
modello lungo, incl. 1 paio CABLE/M12/... Altri
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
Interruttore di sicurezza codificato PSENcode, con interruttore disicurezza e attuatore, certificato ATEX, connettore maschio M12 a 8 poli,collegamento in serie, modello lungo, incl. 1 paio CABLE/M12/CLIP per il fissaggio di 1 connettore M12
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed FCC ATEX IC electrosuisse TÜV ECOLAB EAC |
Principio sensore | Transponder |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | bassa |
Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
Codifica transponder | Codificato |
Collegamento in serie idoneo | Sì |
versione dispositivo | Unità |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 1 |
Ingressi
Numero di ingressi | 2 |
Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
Uscite a semiconduttore
Numero di uscite OSSD | 2 |
Numero uscite di segnalazione | 1 |
Isolamento elettr. uscite SC | No |
Uscita SC protezione CC | Sì |
Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Dati ambientali
N. certificazione ATEX | SEV 16 ATEX 0162 X |
Categoria ATEX Gas | II 3G Ex ec mc IIC T6 Gc |
Categoria ATEX Polvere | II 3D Ex mc tc IIIC T80 °C Dc |
Campo applicazione ATEX X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
Temp. ambiente max a H max | +55°C |
Temp. ambiente max a 2000 m | +55°C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-30 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 4000 m |
EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Categoria di sovratensione | III |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia | IP67 |
Distanze di commutazione
Mod. dist.oper.Mod.temp. | +-0,02mm/°C |
Dati meccanici
Attuatore Tipo 1 | PSEN cs5.13 M12 ATEX |
Sensore montabile a filo | Sì, seguire istr. di montaggio |
Tipo di collegamento | M12, 8pol. male |
Materiale prodotto |
PBT
PA+GF Policarbonato |
Altezza | 26.4 mm |
Larghezza | 101.6 mm |
Profondità | 19 mm |
Peso netto | 83 g |
Peso lordo | 100 g |
Transponder
Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva | 7c I |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Ossido di piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1% |
CAS No. | 1317-36-8 |
Voce SCIP disponibile | Sì |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274601 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002592 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548077544 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali

PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m

PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m

PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m

PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, ripartitore passivo decentralizzato per il collegamento in serie,collegamento fino a
4 sensori di sicurezza (compatibilità per collegamento in serie), max. 5PSEN ix2 F4 code con
max. 16 nodi, inoltro delle informazioni di diagnostica, 96 x 48 x
57 mm (H x L X P), tipo di collegamento con morsetti a molla, IP20.

PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, ripartitore passivo decentralizzato per il collegamento in serie,collegamento fino a
8 sensori di sicurezza (compatibilità per collegamento in serie), max. 3PSEN ix2 F8 code con
max. 16 nodi, inoltro delle informazioni di diagnostica, 96 x 93 x
57 mm (H x L X P), tipo di collegamento con morsetti a molla, IP20.

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m

PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m

PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 20m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m

PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m

PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m

CABLE/M12/CLIP
C1000079
Protezione antimanomissione per connettore e protezione contro
l’allentamento accidentale, per singolo utilizzo, 4 pz. per il fissaggiodi 4
connettori M12

SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), modulo fieldbus, standard, Modbus/TCP,2
porte RJ45, 6 ingressi/uscite digitali, morsetti di collegamento“plug-in”(non
in dotazione).

PDP67 F 4 code VA
773613
Ripartitore passivo decentralizzato per il collegamento di PSENcode,PSENslock e
PSENini a un sistema di controllo Pilz, massimo 4 sensori, grado diprotezione
IP67, collegamenti in acciaio inox.

PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Viti di sicurezza, monouso, M4x20, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.

PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Viti di sicurezza, monouso, M4x26, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSENmag con distanziale.
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), modulo fieldbus, standard, Profinet,
6 ingressi/uscite digitali, morsetti di collegamento “plug-in”(non
in dotazione).

PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Connettore, adattatore a Y, IP67, connettore maschio M12 (X1,dispositivo di controllo),
8 poli, con codifica A su connettore femmina M12 (X2, sensore/connettore
successivo), 8 poli, con codifica A e connettore femmina M12 (X3,sensore),
8 poli, con codifica A, inversione dei collegamenti esclusaelettricamente tramite cablaggio
interno, per il collegamento per PSENcode, per il
collegamento diretto per PSENslock al sensore.

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Cavo, adattatore a Y con connettore a Y, IP67, connettore maschio M12(X1,
dispositivo di controllo), nero, assiale, 8 poli, con codifica A suconnettore femmina
M12 (X2, sensore/connettore successivo), nero, assiale, 8
poli, con codifica A e connettore femmina M8 (X3, sensore), nero,assiale, 8
poli, codifica A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², giallo, inversione dei
collegamenti esclusa elettricamente tramite cablaggio interno, per il
collegamento per PSENcode e PSENslock.

PSEN Y junction M12 cable channel
540316
Connettore, adattatore a Y, IP67, connettore maschio M12 (X1,dispositivo di controllo),
8 poli, con codifica A su connettore femmina M12 (X2, sensore), 8 poli,con codifica
A e connettore femmina M12 (X3, sensore/connettore successivo), 8
poli, con codifica A, inversione dei collegamenti
esclusa elettricamente tramite cablaggio interno, per il collegamentoper PSENcode, per il collegamento per
PSENslock all’uscita cavi nel condotto.

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Cavo, adattatore a Y con connettore a Y, IP67, connettore maschio M12(X1,
dispositivo di controllo), nero, assiale, 8 poli, con codifica A suconnettore femmina
M12 (X2, sensore/connettore successivo), nero, assiale, 8
poli, con codifica A e connettore femmina M12 (X3, sensore), nero,assiale,
8 poli, codifica A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², giallo, inversione dei
collegamenti esclusa elettricamente tramite cablaggio interno, per il
collegamento per PSENcode e PSENslock.

PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Cavo, adattatore a Y con connettore a T, IP67, connettore maschio M12(X2,
dispositivo di controllo), 8 poli, con codifica A su connettore femminaM12 (X1, sensore),
8 poli, con codifica A e connettore femmina M8 (X3, uscita disegnalazione/Lock_Unlock),
nero, assiale, 4 poli, codifica A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², nero,
per il disaccoppiamento di segnali ausiliari nel collegamento perPSENcode e
PSENslock.

PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m

PSEN mag/cs bracket straight
532111
Supporto di fissaggio, per PSENmag e PSENcode. Supporto di allineamentoContenuto confezione = 2 pezzi.

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m

PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Supporto di fissaggio, per PSENcode, utilizzabile come finecorsameccanico per
porta scorrevole, contenuto confezione 2 pz, 1 pezzo per l’interruttorepiù 1
pezzo per l’attuatore.

PSEN cs bracket stop swinging door
532108
fSupporto di fissaggio, per PSENcode, utilizzabile come finecorsameccanico per
porta a battente, contenuto confezione 2 pz, 1 pezzo per l’interruttorepiù 1
pezzo per l’attuatore.

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 2m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m

PDP67 F 4 code
773603
Ripartitore passivo decentralizzato per il collegamento di PSENcode,PSENslock e
PSENini a un sistema di controllo Pilz, max. 4 sensori, grado diprotezione
IP67.