Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"542005","name":"PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u","price":"186.67","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Similaire à l’illustration
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
Numéro de l'article: 542005
GTIN: 4046548077544
Capteur de sécurité codé PSENcode, avec capteur de sécurité et
actionneur, certificat ATEX, connecteur mâle M12 à 8 broches, montage ensérie,
forme longue, 1 paire de CABLE/M12/CLIP incluse pour la protection d’un
connecteur mâle M12
Unité
Votre prix
€186.67
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Capteur de sécurité codé PSENcode, avec capteur de sécurité et actionneur, certificat ATEX, connecteur mâle M12 à 8 broches, montage ensérie, forme longue, 1 paire de CABLE/M12/CLIP incluse pour la protection d’un connecteur mâle M12
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed FCC ATEX IC electrosuisse TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Principe du capteur | Transponder |
| Niveau de codage ISO 14119 | gering |
| Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codage du transpondeur | codiert |
| Adapté au montage en série | ja |
| variante d’appareil | Unit |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 1 |
Entrées
| Nombre d’entrées | 2 |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
| Nbre de sorties d’information | 1 |
| Sep.pot. sorties stat. | nein |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | ja |
| Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Environmental data
| N° du certificat ATEX | SEV 16 ATEX 0162 X |
| Catégorie ATEX gaz | II 3G Ex ec mc IIC T6 Gc |
| Catégorie ATEX poussière | II 3D Ex mc tc IIIC T80 °C Dc |
| ATEX domaine utilisa° X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | -25 |
| Temp. ambiante max. pour Hmax | +55 °C |
| Temp. ambiante max. à 2 000 m | +55 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-30 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 4000 m |
| CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
Distances de commutation
| Modif. dist. comm. chgmt temp. | +-0,02mm/°C |
Données mécaniques
| Actionneur de type 1 | PSEN cs5.13 M12 ATEX |
| Capteur montage au bord poss. | Ja, Montagehinweis beachten |
| Type de raccordement | M12, 8pol. male |
| Matériau du produit |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Dimensions hauteur | 26.4 |
| Dimension largeur | 101.6 |
| Dimension profondeur | 19 |
| Poids net | 83 |
| Poids brut | 100 |
Transpondeur
| Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1% |
| N° CAS | 1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27274601 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077544 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Aide au montage, pour le PSENcode, peut servir de butée mécanique pour
portes battantes, UE = 2 pièces, 1 partie pour capteur plus 1
partie pour actionneur.
€64.10
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Aide au montage, pour le PSENcode, peut servir de butée mécanique pour
portes coulissantes, UE = 2 pièces, 1 partie pour capteur plus 1
partie pour actionneur.
€64.10
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Aide au montage, pour le PSENmag et le PSENcode. Aide à l’alignement.UE =2 pièces.
€44.24
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, répartiteur passif décentralisé pour montage en série,raccordement de
4 capteurs de sécurité max. (pouvant être montés en série), max.5 PSEN ix2 F4 code avec
max. 16 abonnés, transfert des informations de diagnostic, 96 x 48 x
57 mm (H x L x P), type de raccordement avec borniers à ressorts, IP20.
€61.84
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, répartiteur passif décentralisé pour montage en série,raccordement de
8 capteurs de sécurité max. (pouvant être montés en série), max.3 PSEN ix2 F8 code avec
max. 16 abonnés, transfert des informations de diagnostic, 96 x 93 x
57 mm (H x L x P), type de raccordement avec borniers à ressorts, IP20.
€78.99
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,Modbus/TCP, 2
ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables (noncompris
dans la livraison).
€328.38
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain,
standard,Profinet, 2
ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables
(noncompris
dans la livraison).
€433.88
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x20, matériau acierinoxydable, UE = 10
pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
€4.06
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x26, matériau acierinoxydable, UE = 10
pièces, adaptées aux actionneurs : PSENmag avec spacer.
€4.06
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle),
à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X2, capteur/prochain
connecteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M12 (X3,capteur),
à 8 broches, codé A, inversion des raccordements en raison du câblage
interne exclu électriquement, pour le raccordement pour PSENcode, pourle
raccordement direct pour PSENslock sur le capteur.
€21.05
PSEN Y junction M12 cable channel
540316
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle),
à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X2, capteur), à8 broches, codé
A et connecteur femelle M12 (X3, capteur/prochain connecteur), à 8
broches, codé A, inversion des raccordements en raison du câblageinterne
exclue électriquement, pour le raccordement pour PSENcode, pour leraccordement
pour PSENslock à la sortie du câble.
€21.05
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m
540322
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m
540323
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m
540324
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m
540325
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en T, IP67, connecteur mâle M12(X2,
unité de contrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X1,capteur),
à 8 broches, codé A et connecteur femelle M8 (X3, sortied’information/Lock_Unlock),
noir, droit, à 4 broches, codé A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², noir,
pour le découplage de signaux auxiliaires lors du raccordement dePSENcode et de
PSENslock.
€36.12
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€63.78
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en Y, IP67, connecteur mâle M12(X1,
unité de contrôle), noir, droit, à 8 broches, codé A sur connecteurfemelle
M12 (X2, capteur/prochain connecteur), noir, droit, à 8
broches, codé A et connecteur femelle M8 (X3, capteur), noir, droit, à 8
broches, codé A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², jaune, inversion des
raccordements en raison du câblage interne exclue électriquement, pourle
raccordement pour PSENcode et PSENslock.
€45.02
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en Y, IP67, connecteur mâle M12(X1,
unité de contrôle), noir, droit, à 8 broches, codé A sur connecteurfemelle
M12 (X2, capteur/prochain connecteur), noir, droit, à 8
broches, codé A et connecteur femelle M12 (X3, capteur), noir, droit,
à 8 broches, codé A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², jaune, inversion des
raccordements en raison du câblage interne exclue électriquement, pourle
raccordement pour PSENcode et PSENslock.
€45.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 2m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 5m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 10m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 20m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueurdu câble : 30m
€110.30
PDP67 F 4 code
773603
Répartiteur passif décentralisé pour le raccordement d’un PSENcode,PSENslock et d’un
PSENini à un système de commande Pilz, maximum 4 capteurs, indice deprotection
IP67.
€115.29
PDP67 F 4 code VA
773613
Répartiteur passif décentralisé pour le raccordement d’un PSENcode,PSENslock et d’un
PSENini à un système de commande Pilz, maximum 4 capteurs, indice deprotection
IP67, raccordements en acier inoxydable.
€123.93
CABLE/M12/CLIP
C1000079
Protection contre la fraude pour les connecteurs et protection contreune déconnexion
accidentelle, à usage unique, 4 pièces pour la protection de
4 connecteurs mâles M12
€28.74