Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"542005","name":"PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Abbildung ähnlich
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
Artikelnummer: 542005
GTIN: 4046548077544
Codierter Sicherheitsschalter PSENcode, mit Sicherheitsschalter und
Betätiger, ATEX-Zertifikat, 8-pol. M12-Stiftstecker, Reihenschaltung,
lange Bauform, inkl. 1 Paar CABLE/M12/CLIP für Sicherung von 1 M12-
Steckverbinder
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Codierter Sicherheitsschalter PSENcode, mit Sicherheitsschalter und Betätiger, ATEX-Zertifikat, 8-pol. M12-Stiftstecker, Reihenschaltung, lange Bauform, inkl. 1 Paar CABLE/M12/CLIP für Sicherung von 1 M12- Steckverbinder
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed FCC ATEX IC electrosuisse TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Sensorprinzip | Transponder |
| Codierstufe nach ISO 14119 | gering |
| Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder Codierung | codiert |
| Serienschaltung geeignet | ja |
| Gerätevariante | Unit |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 1 |
Eingänge
| Anzahl Eingänge | 2 |
| Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
Halbleiterausgänge
| Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
| Anzahl Meldeausgänge | 1 |
| Potenzialtrennung HL-Ausgänge | nein |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
| Gebrauchskat. nach EN 60947-1 | DC-12 |
Umweltdaten
| ATEX Zertifikatsnummer | SEV 16 ATEX 0162 X |
| ATEX Kategorie Gas | II 3G Ex ec mc IIC T6 Gc |
| ATEX Kategorie Staub | II 3D Ex mc tc IIIC T80 °C Dc |
| ATEX Einsatzbereich X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | -25 |
| max. Umgebungstemp. bei Hmax | +55 °C |
| max. Umgebungstemp. Bei 2000 m | +55 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-30 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 4000 m |
| EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
| Schutzart Gehäuse | IP67 |
Schaltabstände
| Änd. Schaltabstand Temp.änd. | +-0,02mm/°C |
Mechanische Daten
| Betätiger Typ 1 | PSEN cs5.13 M12 ATEX |
| Sensor bündig einbaubar | Ja, Montagehinweis beachten |
| Anschlussart | M12, 8pol. male |
| Produktmaterial |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Abmessung h | 26.4 |
| Abmessung b | 101.6 |
| Abmessung t | 19 |
| Nettogewicht | 83 |
| Bruttogewicht | 100 |
Transponder
| Betriebsfrequenz | 122 kHz - 128 kHz |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Bleioxid |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1% |
| CAS Nr. | 1317-36-8 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077544 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Montagehilfe, für PSENcode, kann als mechanischer Anschlag für
Schwingtüren verwendet werden, VP = 2 Stück, 1 Teil für Schalter plus 1
Teil für Betätiger.
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Montagehilfe, für PSENcode, kann als mechanischer Anschlag für
Schiebetüren verwendet werden, VP = 2 Stück, 1 Teil für Schalter plus 1
Teil für Betätiger.
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Montagehilfe, für PSENmag und PSENcode. Ausrichthilfe. VP = 2 Stück.
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, dezentraler Passiv-Verteiler zur Reihenschaltung, Anschluss bis zu
4 Sicherheitssensoren (reihenschaltfähig), max. 5 PSEN ix2 F4 code mit
max. 16 Teilnehmern, Weiterleitung der Diagnoseinformationen, 96 x 48 x
57 mm (H x B x T), Anschlussart Federkraftklemmen, IP20.
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, dezentraler Passiv-Verteiler zur Reihenschaltung, Anschluss bis zu
8 Sicherheitssensoren (reihenschaltfähig), max. 3 PSEN ix2 F8 code mit
max. 16 Teilnehmern, Weiterleitung der Diagnoseinformationen, 96 x 93 x
57 mm (H x B x T), Anschlussart Federkraftklemmen, IP20.
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2
RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare Anschlussklemmen (nicht
im Lieferumfang enthalten).
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Profinet, 2
RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare Anschlussklemmen (nicht
im Lieferumfang enthalten).
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x20, Material Edelstahl, VPE = 10
Stück, passend für Betätiger: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x26, Material Edelstahl, VPE = 10
Stück, passend für Betätiger: PSENmag mit Spacer.
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät),
8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster
Steckverbinder), 8-polig, A-codiert und M12 Buchsenstecker (X3, Sensor),
8-polig, A-codiert, Vertauschung der Anschlüsse durch interne
Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum Anschluss für PSENcode, zum
direkten Anschluss für PSENslock am Sensor.
PSEN Y junction M12 cable channel
540316
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät),
8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X2, Sensor), 8-polig, A-
codiert und M12 Buchsenstecker (X3, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-
polig, A-codiert, Vertauschung der Anschlüsse durch interne Verdrahtung
elektrisch ausgeschlossen, zum Anschluss für PSENcode, zum Anschluss für
PSENslock am Kabelabgang im Kabelschacht.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kabel, Y-Adapter mit T-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X2,
Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X1, Sensor),
8-polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Meldeausgang/Lock_Unlock),
schwarz, gerade, 4-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², schwarz,
zur Auskopplung von Hilfssignalen beim Anschluss von PSENcode und
PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kabel, Y-Adapter mit Y-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X1,
Auswertegerät), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert auf M12
Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), schwarz, gerade, 8-
polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade, 8-
polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gelb, Vertauschung der
Anschlüsse durch interne Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum
Anschluss für PSENcode und PSENslock.
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Kabel, Y-Adapter mit Y-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X1,
Auswertegerät), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert auf M12
Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), schwarz, gerade, 8-
polig, A-codiert und M12 Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade,
8-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gelb, Vertauschung der
Anschlüsse durch interne Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum
Anschluss für PSENcode und PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PDP67 F 4 code
773603
Dezentraler Passiv-Verteiler zum Anschluss von PSENcode, PSENslock und
PSENini an ein Pilz-Steuerungssystem, maximal 4 Sensoren, Schutzart
IP67.
PDP67 F 4 code VA
773613
Dezentraler Passiv-Verteiler zum Anschluss von PSENcode, PSENslock und
PSENini an ein Pilz-Steuerungssystem, maximal 4 Sensoren, Schutzart
IP67, Edelstahlanschlüssen.
CABLE/M12/CLIP
C1000079
Manipulationsschutz für Steckverbinder und Schutz gegen unbeabsichtigtes
Lösen, für einmaligen Gebrauch, 4 Stück für Sicherung von 4 M12-
Steckverbindern