閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"542005","name":"PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
製品コード: 542005
GTIN: 4046548077544
RFID式安全近接スイッチPSENcode、安全スイッチおよび
アクチュエータ、ATEX認証、8ピンM12オスコネクタ、直列接続、
ロング、M12プラグインコネクタ1個を固定する1対の
CABLE/M12/CLIP付き
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC ATEX IC electrosuisse TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| センサ原理 | Transponder |
| コード化レベルISO 14119適合 | gering |
| EN 60947-5-3適合 | PDDB |
| トランスポンダのコーディング | codiert |
| 直列接続に対応 | ja |
| ユニットタイプ | Unit |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 1 |
入力
| 入力点数 | 2 |
| 入力のDC電圧 | 24 V DC |
半導体出力
| OSSD出力数 | 2 |
| 信号出力点数 | 1 |
| 半導体出力電位分離 | nein |
| 半導体出力の短絡保護 | ja |
| EN 60947-1の要件 | DC-12 |
環境データ
| ATEX認証書番号 | SEV 16 ATEX 0162 X |
| ATEXカテゴリ ガス | II 3G Ex ec mc IIC T6 Gc |
| ATEXカテゴリ、埃 | II 3D Ex mc tc IIIC T80 °C Dc |
| ATEX応用分野X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | -25 |
| 最大高度での最高周囲温度 | +55 °C |
| 高度2,000 mでの最高周囲温度 | +55 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-30 |
| 相対湿度・温度 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| 許容動作高度ASL | 4000 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 60947-5-3 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 保護構造、ハウジング | IP67 |
切り替え距離
| 温度変化による動作距離の変化 | +-0,02mm/°C |
機械的データ
| タイプ1アクチュエータ | PSEN cs5.13 M12 ATEX |
| センサはフラッシュマウント | Ja, Montagehinweis beachten |
| 接続タイプ | M12, 8pol. male |
| 製品素材 |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| 高さ | 26.4 |
| 幅 | 101.6 |
| 奥行き | 19 |
| 実量 | 83 |
| 総重量 | 100 |
トランスポンダ
| 動作周波数 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 | 7c I |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | 酸化鉛 |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1% |
| CAS番号 | 1317-36-8 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077544 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
取り付け金具、RFID式安全近接スイッチPSENcode用、スイングドアの機械式停止装置として使用可能、
PU = 2個 (スイッチ用1個と
アクチュエータ用1個)。
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
取り付け金具、RFID式安全近接スイッチPSENcode用、スライドドアの機械式停止装置として使用可能、
PU = 2個 (スイッチ用1個と
アクチュエータ用1個)。
PSEN mag/cs bracket straight
532111
取り付け金具、非接触型安全近接スイッチPSENmagおよびRFID式安全近接スイッチPSENcode用。配置ガイド。PU = 2個。
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN、直列接続用分散型パッシブジャンクション、最大
4台の安全センサ (直列接続可能) の接続、最大5台のPSEN ix2 F4コード (
最大16個のサブスクライバ、診断情報の転送、
96×48×57 mm (高さ×幅×奥行き)、接続タイプ: ケージ式端子、IP20。
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN、直列接続用分散型パッシブジャンクション、最大
8台の安全センサ (直列接続可能) の接続、最大3台のPSEN ix2 F8コード (
最大16個のサブスクライバ、診断情報の転送、
96×93×57 mm (高さ×幅×奥行き)、接続タイプ: ケージ式端子、IP20。
SDD ES ETH
540130
SDD (安全装置診断)、フィールドバスモジュール、一般、Modbus/TCP、
RJ45ポート2個、デジタル入出力6点、プラグイン接続端子
(ユニットには付属していません)。
SDD ES PROFINET
540138
SDD (安全装置診断)、フィールドバスモジュール、一般、Profinet、
RJ45ポート2個、デジタル入出力6点、プラグイン接続端子
(ユニットには付属していません)。
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
単方向スクリュー、単方向スロット、M4x20、ステンレス鋼製、
PU = 10個、アクチュエータに最適: PSEN cs5.1n、PSEN cs5.1 M12/8、PSEN
cs5.11、PSEN cs5.13、PSEN cs6.1n、PSEN cs6.2n、PSEN cs6.11、PSENcs6.21。
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
単方向スクリュー、単方向スロット、M4x26、ステンレス鋼製、
PU = 10個、アクチュエータに対応: PSENmag (スペーサ付き)。
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
プラグインコネクタ、Yアダプタ、IP67、M12オスコネクタ (X1、評価機器)、
8ピン、M12メスコネクタでAコード化 (X2、センサ/次の
プラグインコネクタ)、8ピン、Aコード化およびM12メスコネクタ(X3、センサ)、
8ピン、Aコード化、コネクタの挿入エラーを内部配線により電気的に除外
、PSENcodeを接続、
センサにPSENslockを直接接続。
PSEN Y junction M12 cable channel
540316
プラグインコネクタ、Yアダプタ、IP67、M12オスコネクタ (X1、評価機器)、
8ピン、M12メスコネクタでAコード化 (X2、センサ)、8ピン、
Aコード化およびM12メスコネクタ (X3、センサ、次のプラグインコネクタ)、
8ピン、Aコード化、コネクタの挿入エラーを内部配線により電気的に除外<
、PSENcodeを接続、
ケーブルダクトのケーブル出力にPSENslockを接続。
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
ケーブル、Yアダプタ (Tプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ(X2、
評価機器)、8ピン、M12メスコネクタでAコード化 (X1、センサ)、
8ピン、Aコード化およびM8メスコネクタ (X3、信号出力/Lock_Unlock)、
黒、ストレート、4ピン、Aコード化、PUR、0.25 m、4×0.25 mm²、黒
、PSENcodeおよびPSENslockの接続時に
補助信号を切断。
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
ケーブルYアダプタ (Yプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ (X2、
評価機器)、黒、ストレート、8ピン、
M12メスコネクタでAコード化(X2、センサ/次のプラグインコネクタ)、黒、ストレート、
8ピン、Aコード化およびM8メスコネクタ (X3、センサ)、黒、ストレート、
8ピン、Aコード化、PUR、0.25 m、8×0.14 mm²、黄、コネクタの挿入エラーを
内部配線により電気的に除外、
PSENcodeおよびPSENslockを接続。
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
ケーブル、Yアダプタ (Yプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ(X1、
評価機器)、黒、ストレート、8ピン、
M12メスコネクタでAコード化(X2、センサ/次のプラグインコネクタ)、黒、ストレート、
8ピン、Aコード化およびM12メスコネクタ (X3、センサ)、黒、ストレート、
8ピン、Aコード化、PUR、0.25 m、8×0.25 mm²、黄、コネクタの挿入エラーを
内部配線により電気的に除外、
PSENcodeおよびPSENslockを接続。
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PDP67 F 4 code VA
773613
PSENcode、PSENslock、
PSENiniをピルツの制御システムに接続するための分散型パッシブ配電盤、最大4台のセンサ、保護等級
IP67、ステンレス製コネクタ。