text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u

Product ID: 542005
GTIN: 4046548077544
編碼型安全開關 PSENcode,具備安全開關和 致動器,ATEX 認證,8-pin M12 公接頭,串聯連接, 長型設計,包含用於固定 1 個 M12 插件接頭 的 1 對纜線/M12/夾子

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
ATEX  
IC  
electrosuisse  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
編碼層級符合 ISO 14119 gering  
分類符合 EN 60947-5-3 PDDB  
傳送器編碼 codiert  
適合串聯連接 ja  
單元類型 Unit  
 
電源供應電壓 (V) 24  
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 1  
輸入點數量 2  
輸入處 DC 電壓 24 V DC  
OSSD 輸出數量 2  
信號輸出的數量 1  
電位隔離 S/C O nein  
S/C 輸出防短路 ja  
使用類別符合 EN 60947-1 DC-12  
ATEX certificate number SEV 16 ATEX 0162 X  
ATEX category gas II 3G Ex ec mc IIC T6 Gc  
ATEX category dust II 3D Ex mc tc IIIC T80 °C Dc  
ATEX application area X X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -25  
Hmax 時最大周圍環境溫度 +55 °C  
2000 m 處最大周圍環境溫度 +55 °C  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-30  
濕度等級 93 % r. F. bei 40 °C  
Perm. operating height ASL 4000 m  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-3  
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
過電壓類別 III  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP67  
改變操作距離溫度變更 +-0,02mm/°C  
類型 1 致動器 PSEN cs5.13 M12 ATEX  
感測器可齊平安裝 Ja, Montagehinweis beachten  
連接類型 M12, 8pol. male  
產品材料 PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
高度尺寸 26.4  
寬度尺寸 101.6  
深度尺寸 19  
淨重 83  
毛重 100  
操作頻率 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 一氧化鉛  
% 污染物份額 > 0,1%  
CAS號 1317-36-8  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27274601  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077544  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
組裝輔助,用於 PSENcode,可用作 扇形門的機械止動,PU = 2 件,1 零件用於開關且 1 零件用於致動器。
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
組裝輔助,用於 PSENcode,可用作 滑動門的機械止動,PU = 2 件,1 零件用於開關且 1 零件用於致動器。
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
安裝支架 PSENmag,PU = 1 件。
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
組裝輔助,用於 PSENmag 和 PSENcode對準指南。PU = 2 件。
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN,用於串接的分散式被動連接器,連接最多 4 個安全感測器(可串接), 最多 16 個用戶最多 5 個 PSEN ix2 F4 碼,轉送診斷資訊,96 x 48 x 57 mm(高 x 寬 x 深),連接類型彈簧式端子,IP20。
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN,用於串接的分散式被動連接器,連接最多 8 個安全感測器(可串接), 最多 16 個用戶最多 3 個 PSEN ix2 F8 碼,轉送診斷資訊,96 x 93 x 57 mm(高 x 寬 x 深),連接類型彈簧式端子,IP20。
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD(安全裝置診斷),現場總線 Fieldbus 模組,標準,Modbus/TCP,2 個 RJ45 連接埠,6 個數位輸入/輸出,插入式連接端子(單元未 隨附)。
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD(安全裝置診斷),現場總線 Fieldbus 模組,標準,Profinet,2 個 RJ45 連接埠,6 個數位輸入/輸出,插入式連接端子(單元未 隨附)。
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
單向螺絲,單向插槽,M4x20,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:PSEN cs5.1n、PSEN cs5.1 M12/8、PSEN cs5.11、PSEN cs5.13、PSEN cs6.1n、PSEN cs6.2n、PSEN cs6.11、PSENcs6.21。
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
單向螺絲,單向插槽,M4x26,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:有墊片的 PSENmag。
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
插件接頭,Y-轉接器,IP67,M12 公接頭(X1,評估裝置), 8-pin,M12 母接頭(X2,感測器/下一個 插件接頭)上的 A 編碼,8-pin,A 編碼和 M12 母接頭(X3,感測器), 8-pin,A 編碼,內部 接線可排除電氣上連接的不正確插入,用於連接 PSENcode,用於 直接連接感測器上的 PSENslock。
PSEN Y junction M12 cable channel
PSEN Y junction M12 cable channel 540316
插件接頭,Y-轉接器,IP67,M12 公接頭(X1,評估裝置), 8-pin,M12 母接頭(X2,感測器)上的 A 編碼,8-pin,A 編碼和 M12 母接頭(X3,感測器,下一個插件接頭),8- pin,A 編碼,內部 接線可排除電氣上連接的錯誤插入,用於連接PSENcode,用於連接纜線管道中纜線出口上的 PSENslock。
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
纜線 Y-轉接器 – 配備 T 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2, 評估裝置),8-pin,M12 母接頭(X1,感測器)上的 A 編碼, 8-pin,A 編碼和 M8 母接頭(X3,信號輸出/Lock_Unlock), 黑色,直式,4-pin,A 編碼,PUR,0.25 m,4 × 0.25 mm²,黑色, 用於在連接 PSENcode 和 PSENslock 時斷開輔助信號。
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
纜線 Y-轉接器 – 配備 Y 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2, 評估裝置),黑色,直式,8-pin,M12 母接頭(X2,感測器/下一個插件接頭)上的 A 編碼,黑色,直式, 8-pin,A 編碼和 M8 母接頭(X3,感測器),黑色,直式, 8-pin,A 編碼,PUR,0.25 m,8 × 0.14 mm²,黃色,內部接線可排除電氣上 連接的不正確插入,用於 連接 PSENcode 和 PSENslock。
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
纜線 Y-轉接器 – 配備 Y 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X1, 評估裝置),黑色,直式,8-pin,M12 母接頭(X2,感測器/下一個插件接頭)上的 A 編碼,黑色,直式,8- pin,A 編碼和 M12 母接頭(X3,感測器),黑色,直式, 8-pin,A 編碼,PUR,0.25 m,8 × 0.25 mm²,黃色,內部接線可排除電氣上 連接的錯誤插入,用於 連接 PSENcode 和 PSENslock。
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
用於將 PSENcode、PSENslock 及 PSENini 連接到 Pilz 控制系統的分散式被動分配器,最多 4個感測器,防護等級 IP67。
PDP67 F 4 code VA
PDP67 F 4 code VA 773613
用於將 PSENcode、PSENslock 及 PSENini 連接到 Pilz 控制系統的分散式被動分配器,最多 4個感測器,防護等級 IP67,不鏽鋼連接。
CABLE/M12/CLIP
CABLE/M12/CLIP C1000079
用於插件接頭的防操縱保護並防止意外 斷開連接,用於單次使用,4 件用於固定 4 個 M12 插件接頭