text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m

Numero dell'articolo: 380223
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M8, su connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 2m

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
 
Corrente nominale 4  A
Tipo cond. standard K1 79 Ohm/km  
Resistenza specifica K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
Capacità conduttore K1 64,6pF/m  
Temperatura ambiente -25 - 80  °C
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia  
Tipo connettore 1 Connettore femm. M8 4 poli  
Forma del tipo di connettore 1 Assiale  
Tipo connettore 2 Connettore maschio M12 4 poli  
Forma del tipo di connettore 2 Angolare  
Codifica connettore M12 2 Codifica A  
Materiale ghiera Connettore 1 GD-Zn, Ni  
Materiale ghiera Connettore 2 GD-Zn, Ni  
Materiale superf. Contatto 1 Au  
Materiale superf. Contatto 2 Au  
Materiali pin CuZn  
Materiale connettori femmina CuSn  
Materiale cavo K1 Cu  
Isolante linea K1 PP (9Y)  
Tipo cavo K1 LiF9Y11Y  
Lunghezza cavo 2  m
Colore rivestim.esterno cavo1 Giallo, simile a RAL 1003  
Colore custodia Nero  
Mater guaina protez. cavi 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Poss. trascinamento del cavo 1 Sì  
Raggio piegatura (per posa) K1 5 x Ø  
Diametro est. max. cavo K1 4.7  mm
Sezione del conduttore 0.25  mm²
Sezione trasv. cond. AWG K1 24  
Cordatura K1 4 fili  
Schermatura K1 No  
Numero fili 4  
Omologazioni del cavo K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Privo di alogeni Sì  
Impermeabilità agli oli Resistente  
Resistenza alla fiamma UL VW1  
Materiale custodia PUR  
Peso netto 70  g
Peso lordo 75  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS No  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 6c  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
Codice EAN 4046548083071  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
Volume 0.360