Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"380223","name":"PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m","price":"302.0","currency":"SEK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Produkten kan variera
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
Artikelnummer: 380223
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, rak hylsa M8, på
vinklad kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
Ditt pris
SEK302.00
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 4 A |
Typ. ledarresistans K1 | 79 ohm/km |
Specif. genomgångsmotst. K1 | >= 7E+15 om*cm |
Särsk. ledningskapacitet K1 | 64,6pF/m |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -25 - 80 °C |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 4-polig M8-hylskontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kontakttyp 2 | 4-polig M12-stickkontakt |
Form på kontakttyp 2 | vinklad |
Kodning av M12-kontakt 2 | A-kodad |
Material gängring kontakt 1 | GD-Zn, Ni |
Material gängring kontakt 2 | GD-Zn, Ni |
Kontaktytor material 1 | Au |
Kontaktytor material 2 | Au |
Material för stift | CuZn |
Material för uttag | CuSn |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | PP (9Y) |
Kabeltyp K1 | LiF9Y11Y |
Kabellängd | 2 m |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | gul, liknande RAL1003 |
Färg på huset | svart |
Material för kabelmantel 1 |
TPU/TPE-U
PUR |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Böjradie (vid dragning) K1 | 5 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 4.7 mm |
Tvärsnitt på ledare | 0.25 mm² |
Ledartvärsnitt AWG K1 | 24 |
Kabling K1 | 4 trådar |
Avskärmning K1 | nej |
Antal ledare | 4 |
Kabelgodkännande K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
Halogenfri | Ja |
Beständighet mot olja | beständig |
Flamskydd | UL VW1 |
Kåpmaterial | PUR |
Nettovikt | 70 g |
Bruttovikt | 75 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
RoHS-undantag enligt direktiv | 6c |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
Ämnen i REACh | Ledning |
%-andel av föroreningen | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548083071 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060311 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |
Volym | 0.360 |