Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"380223","name":"PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Vastaava kuva
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
Tuotenumero: 380223
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, holkki suora M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausvirta | 4 A |
Tyyp. johdinresistanssi K1 | 79 Ohm/km |
Ominais Läpäistvastus K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
Erit. johdinkapasiteetti K1 | 64,6 pF/m |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 80 °C |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 4-nap. M8-naarasliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
Liitintyyppi 2 | 4-nap. RJ45-urosliitin |
Liitintyypin 2 muoto | kulma |
M12-liittimen 2 koodaus | A-koodattu |
Pist. 1 kierreren. materiaali | GD-Zn, Ni |
Pist. 2 kierreren. materiaali | GD-Zn, Ni |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Au |
Tappien materiaali | CuZn |
Holkkien materiaali | CuSn |
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | PP (9Y) |
Kaapelityyppi K1 | LiF9Y11Y |
Kaapelin pituus | 2 m |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | keltainen, kuin RAL1003 |
Kotelon väri | musta |
Kaapelin vaipan 1 materiaali |
TPU / TPE-U
PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 4.7 mm |
Johtimen pinta-ala | 0.25 mm² |
Poikkileikkaus AWG K1 | 24 |
Kierre K1 | 4 johdinta |
Suojaus K1 | ei |
Johtimien lukumäärä | 4 |
Kaapelin K1 hyväksynnät |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
Halogeeniton | Kyllä |
Öljynkestävyys | kestävä |
Liekinkestävyys | UL VW1 |
Kotelon materiaali | PUR |
Nettopaino | 70 g |
Bruttopaino | 75 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
Direktiivin muk. RoHS-poik. | 6c |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
CAS-numero | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548083071 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060311 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
Volume | 0.360 |