Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"380223","name":"PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
Kód materiálu: 380223
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M8, na
úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m
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
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 4 A |
Typ. odpor kabelu K1 | 79 Ohm/km |
Specif. vnitřní odpor K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
Spec. kapacita vedení K1 | 64,6pF/m |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 80 °C |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 4pól. samice M8 |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Typ konektoru 2 | 4pól. samec M12 |
Tvar konektoru typ 2 | úhlový |
Kódování konektoru M12 č.2 | kódovaný B |
Mat. závit. kroužku konektor 1 | GD-Zn, Ni |
Mat. závit. kroužku konektor 2 | GD-Zn, Ni |
Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
Materiál kolíků | CuZn |
Materiál pouzder | CuSn |
Materiál kabelu K1 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PP (9Y) |
Typ kabelu K1 | LiF9Y11Y |
Délka kabelu | 2 m |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | Žlutá, podobná RAL 1003 |
Barva pouzdra | černá |
Materiál pláště kabelu 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 4.7 mm |
Průřez vodiče | 0.25 mm² |
Průřez vedení AWG K1 | 24 |
Zkroucení K1 | 4 žil |
Odstínění K1 | ne |
Počet vodičů | 4 |
Povolení kabelu K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
Bez halogenů | Ano |
Odolnost vůči oleji | odolný |
Odolnost proti šíření plamene | UL VW1 |
Materiál pouzdra | PUR |
Čistá váha | 70 g |
Celková hmotnost | 75 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
Látky obsažené v REACh | Olovo |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 |
CAS č. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548083071 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001855 |
Svazek | 0.360 |