Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"380223","name":"PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m","price":"26.47","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
Numer produktu: 380223
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste
, złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 2m
Cena
€26.47
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Prąd znamionowy | 4 A |
Typowa rezystancja żyły K1 | 79 Ohm/km |
Specyficzny opór zestyku K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
Pojemność żyły K1 | 64,6 pF/m |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -25 - 80 °C |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 4-pinowe złącze żeńskie M8 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Przyłącze typu 2 | 4-pinowe złącze męskie M12 |
Kształt przyłącza typu 2 | kątowe |
Kodowanie przyłącza M12 2 | kodowane A |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 1 | GD-Zn, Ni |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 2 | GD-Zn, Ni |
Materiał powierzchni styku 1 | Au |
Materiał powierzchni styku 2 | Au |
Materiał pinów | CuZn |
Materiał gniazd | CuSn |
Materiał kabla K1 | Cu |
Materiał izolacji kabla K1 | PP (9Y) |
Kabel typu K1 | LiF9Y11Y |
Długość przewodu | 2 m |
Kolor izolacji przewodu 1 | Żółty, podobny do RAL 1003 |
Kolor obudowy | Czarny |
Materiał izolacji kabla 1 |
TPU/TPE-U
PUR |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 4.7 mm |
Przekrój przewodu | 0.25 mm² |
Przekrój kabla średni K1 | 24 |
Splatanie K1 | 4 rdzenie |
Ekranowanie K1 | nie |
Liczba przewodów | 4 |
Zatwierdzenia kabla K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
Bezhalogenowe | tak |
Odporność na olej | odporność |
Odporność ogniowa | UL VW1 |
Materiał obudowy | PUR |
Ciężar netto | 70 g |
Ciężar brutto | 75 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 6c |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
Substancje zawarte w REACh | Ołów |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
Nr CAS. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548083071 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27060311 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
Tom | 0.360 |