Validation de la sécurité des machines

Vérification de la mise en œuvre correcte des mesures de protection

Cinquième étape pour la sécurité des machines : Validation de la sécurité

La cinquième étape menant à la sécurité des machines

La validation de la sécurité des machines et des installations vous permet de vous assurer que les mesures de protection sont correctement mises en œuvre conformément aux normes et aux prescriptions requises et que le système de sécurité fonctionne parfaitement.

Validation tout au long du cycle de vie des machines

Nos ingénieurs vérifient les éléments critiques en matière de sécurité et les fonctions de sécurité de vos machines.

Dans le cycle de vie d’une machine, le thème de la validation joue un rôle important en termes de sécurité – tant pour les fabricants que pour les utilisateurs. Par conséquent, les directives et normes des exploitants telles que l’ISO 13849, la CEI 62061 et la CEI 61508 exigent de vous, en tant que fabricant ou exploitant de machines, de valider vos systèmes de sécurité. Pour cela, il est absolument indispensable de connaître à la fois le cycle de vie de la sécurité des machines et la mise en œuvre des mesures de protection nécessaires.

Suite à un examen technique de sécurité, la question se pose de savoir si tous les risques liés à la sécurité ont été pris en compte et résolus par des mesures adéquates. Seule une validation vous permet de savoir si les mesures nécessaires à la réduction du risque ont été correctement mises en œuvre et si la machine satisfait ainsi incontestablement aux normes et prescriptions correspondantes !

Validation sur mesure – le niveau adéquat pour chaque exigence

Quel est le degré de validation nécessaire et pertinent ?

Pilz propose une gamme de prestations adaptées à vos besoins pour valider efficacement votre machine à l’aide d’une méthode structurée dans les catégories de la sécurité des machines, de la réduction du risque, de la sécurité fonctionnelle et d’autres exigences légales. En tant que fabricant de machines ou exploitant, vous pouvez choisir parmi trois niveaux de prestations de validation en fonction de votre projet et de vos exigences.

Méthode de validation Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Sécurité des machines

♦♦

♦♦♦      

Réduction du risque  

♦♦♦

Sécurité fonctionnelle

♦♦

♦♦♦

Autres prescriptions légales    

Études de cas Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Marquage CE, procédure d’évaluation de conformité     ♦♦♦
Installation complexe nécessitant un examen détaillé     ♦♦♦
Pilz effectue le contrôle en tant qu’organisme de contrôle impartial   ♦♦  
Modifications mineures apportées à une machine précédemment validée   ♦♦  
Validation sur la base d’une machine similaire   ♦♦  
Transfert de machines existantes vers un nouveau site    
Nouveau contrôle de machines précédemment validées    

Degré de contrôle : ♦ fondamental, ♦♦ détaillé, ♦♦♦ exhaustif

Détails sur l’étendue de la prestation

Niveau 1

Niveau 2 Niveau 3
  • Contrôle de base de la sécurité des machines 
  • Évaluation des actions menées
  • Test de fonctionnement aléatoire
  • Contrôle de l’affectation du PLr
  • Évaluation des principes du PL appliqués
  • Contrôle approfondi de la sécurité des machines 
  • Évaluation des actions menées
  • Évaluation des 5 principaux risques
  • Test des fonctions de sécurité
  • Contrôle de l’installation conforme des fonctions et des composants de sécurité
  • Vérification de la mise en œuvre du PL défini (PL ≥ PLr)
  • Vérification de la législation sur la sécurité des machines
  • Vérification de la conformité à la norme du produit
  • Évaluation des actions menées
  • Vérification de la mise en œuvre de la réduction du risque
  • Test des fonctions de sécurité
  • Contrôle de l’installation conforme des fonctions et des composants de sécurité
  • Simulation d’erreurs
  • Vérification de la mise en œuvre du PL défini (PL ≥ PLr)
  • Évaluation du PL atteint (PL ≥ PLr) 

- Contrôle des éléments suivants :

  • Spécification des exigences de sécurité
  • Logiciels de sécurité
  • Sécurité électrique
  • Exigences CEM / RE
  • Émissions sonores
  • Exigences relatives aux équipements sous pression

Vos avantages en un coup d’œil

  • Validation sur mesure grâce à trois niveaux de validation différents
  • Intensité et niveau de précision de la validation adaptés à vos exigences et à vos besoins spécifiques
  • Méthode de validation rentable et savoir-faire de Pilz
  • Garantie de la conformité aux normes qui exigent une validation de sécurité indépendante et aux prescriptions
  • Sécurité et protection grâce à un environnement de travail sécurisé

 

Avez-vous des questions supplémentaires ? Prenez contact avec nous dès maintenant !

Envoyer un e-mail

La validation chez Pilz – expliquée brièvement pour une vue d’ensemble rapide

Vos prochaines étapes sur la voie de la sécurité des machines