Systèmes de sécurité PNOZmulti – modules de communication et modules de bus de terrain

Pour le raccordement aux bus de terrain Profinet & Co.

Systèmes de sécurité PNOZmulti – modules de communication et modules de bus de terrain

Vous pouvez raccorder les systèmes de sécurité configurables PNOZmulti à tous les bus de terrain et systèmes Ethernet courants : par exemple PROFINET, PROFIBUS DP, ModbusTCP, EtherCAT, EtherNet IP, POWERLINK, CANopen, CC-Link, DeviceNet, Interbus, Sercos III. La configuration s’effectue en toute simplicité dans le logiciel PNOZmulti Configurator.

Vous utilisez un module de bus de terrain pour définir des entrées et sorties virtuelles pour des fonctions standard. Vous lisez ainsi des données de diagnostic. Si vous devez raccorder le PNOZmulti à un autre bus de terrain, cela est possible sans modifier la configuration. Cela signifie que vous pouvez utiliser le PNOZmulti indépendamment du secteur d’activité, du pays ou du type de machine !

Vos avantages

  • Temps d’arrêt courts et grande disponibilité des installations
  • Informations conviviales sur le diagnostic et la commande
  • Changement simple du bus de terrain – sans modification de la configuration
  • Sélection possible de la solution de diagnostic PVIS en quelques clics dans le PNOZmulti Configurator
  • Possibilité d’intégrer les textes personnalisés
Vos avantages

Diagnostic avec PNOZmulti – vue d’ensemble des caractéristiques

Diagnostic avec PNOZmulti – vue d’ensemble des caractéristiques
  1. Signalisation et commande bidirectionnelles – le PNOZmulti peut être raccordé à tous les bus de terrain courants
  2. Solution de diagnostic avec les interfaces Homme Machine PMI
  3. Interface Ethernet TCP/IP et Modbus TCP
  4. Messages d’états à l’API via le module de communication PNOZ mc1p
  • Configurable avec le logiciel PNOZmulti Configurator
  • Possibilité de raccorder au maximum 1 module de bus de terrain à un appareil de base
  • Version coated : plage de températures étendue, autorisation de la condensation, résistance aux gaz toxiques

 

Notre gamme de produits : PNOZmulti – modules de communication et de bus de terrain

Modules de bus de terrain et de communication PNOZmulti

Nous vous fournissons des modules de bus de terrain pour le raccordement à tous les bus de terrain et systèmes Ethernet courants, par exemple Profinet. Vous disposez également de modules de communication avec interface série.
Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com