PNOZpower relais de sécurité

Commuter des charges élevées en toute sécurité

Utilisez le relais de sécurité modulaire PNOZpower pour la surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles et des barrières immatérielles. Le PNOZpower vous permet de commuter, par contact, des intensités pouvant atteindre 16 A AC/DC. Chaque module dispose pour cela d’une puissance de commutation totale de 40 A.

Dans tous les cas, il est possible de se passer de contacteurs externes et de combinaisons de contacteurs. L’appareil de base exécute le traitement des entrées et les modules de sorties sont adaptés en fonction de la charge à commuter. Il est possible d’augmenter le nombre et la puissance des contacts de sécurité nécessaires en fonction de l’application. Vous pouvez accoupler jusqu’à cinq modules sur l’appareil de base. Le câblage entre les modules et l’appareil de base est réalisé par un bus interne.

Le PNOZpower peut faire bien plus encore ! Réduisez les coûts des applications avec plus de 5 contacts de sécurité. Étendez le système à d’autres contacts sans aucun problème. Grâce à la structure modulaire, c’est possible sans opération de câblage supplémentaire.

 

Relais de sécurité PNOZpower – vos avantages

  • Réduisez vos coûts, gagnez de la place et limitez les opérations de mise en service en supprimant les contacteurs externes et leur câblage
  • Réduisez vos temps d’arrêt grâce au diagnostic à partir des LEDs ; consultez pour chaque module les états de fonctionnement et d’erreur
  • Précâblez et remplacez tout simplement en cas de dysfonctionnement grâce aux borniers débrochables
  • Commutez des charges de manière redondante  
  • Payez uniquement les fonctionnalités que vous utilisez réellement : extensible et flexible par le choix de modules adaptés
Relais de sécurité PNOZpower – vos avantages

Les caractéristiques en un coup d’œil

  • Pour des charges élevées et une grande performance
  • Robuste
  • Coupure directe d’entraînements
  • Diagnostic facile
  • Borniers débrochables
  • Commutation redondante de charges

Couper les tensions d’alimentation et les moteurs en toute sécurité avec le PNOZpower

Les modules PNOZpower ne sont pas seulement commandés par l’appareil de base PNOZ p1p. À partir du connecteur de couplage PNOZ pe2p, il vous est possible par exemple de le raccorder aux micro automates configurables PNOZmulti. Les modules d’alimentation déconnectent directement et en toute sécurité les tensions d’alimentation et les moteurs. La commutation de courants élevés, jusqu’à 16 A par module, permet de ne pas utiliser de contacteur externe.

Combiner en toute simplicité à l’aide du connecteur de couplage PNOZ pe2p

Couper les tensions d’alimentation et les moteurs en toute sécurité avec le PNOZpower

Associé au moins à un module d’extension de la gamme PNOZpower, le module de commande PNOZ pe1p permet de couper en toute sécurité des moteurs ou des tensions d’alimentation d’électrovannes et de contacteurs. Le PNOZ pe1p peut être commandé par :

  • les relais de sécurité PNOZelog, PNOZ X et PNOZsigma
  • les micro automates configurables PNOZmulti

Vos avantages : une commutation hors potentiel jusqu’à 16 A.

PNOZ pe1p

Notre gamme de produits : PNOZpower

Surveillance d’arrêts d’urgence, de protecteurs mobiles, de barrières immatérielles

Les blocs logiques de sécurité modulaires PNOZpower surveillent les arrêts d’urgence, les protecteurs mobiles ou les barrières immatérielles. Les appareils de base exécutent le traitement des entrées et les extensions de contacts sont adaptées en fonction de la charge à commuter.

Extensions de contacts

Il s’agit d’extensions de contacts associées à un appareil de base / module de commande.

Accessoires

Utilisez les accessoires tels que l’alimentation universelle, le module de commande ou l’interface de bus.
Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com