Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8177081","name":"PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/K/H/30/00","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/K/H/30/00
Numéro de l'article: 8177081
GTIN: 4046548090659
Mo = 30,2Nm Io = 19,5A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 34,0 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn;
without brake;
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternati...
Pour plus d’informations
Produit en fin de série
Unité
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Mo = 30,2Nm Io = 19,5A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 34,0 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without brake; Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Environmental data
| Indice de protection de boîtie | IP56 |
Données mécaniques
| Poids net | 23300 g |
| Poids brut | 26300 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27022602 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000034 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001851 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548090659 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85015220 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |