text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/K/H/30/00

제품 번호: 8177081
Mo = 30,2Nm Io = 19,5A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 34,0 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without brake;

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
 
보호 종류, 호스팅 IP56  
순중량 23300  g
총중량 26300  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27022602  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000034  
ETIM 참조 기능 EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548090659  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85015220  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1