text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/K/H/30/00

Artikelnummer: 8177081
Mo = 30,2Nm Io = 19,5A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 34,0 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without brake;

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK36,612.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
 
Skyddsklass hus IP56  
Nettovikt 23300  g
Bruttovikt 26300  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27022602  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000034  
ETIM-referensfunktion EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548090659  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85015220  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1