text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/K/H/30/00

Numer produktu: 8177081
Mo = 30,2Nm Io = 19,5A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 34,0 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without brake;

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€3,205.97

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
 
Stopień ochrony obudowy IP56  
Ciężar netto 23300  g
Ciężar brutto 26300  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27022602  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000034  
Funkcja odniesienia ETIM EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548090659  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85015220  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1