Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"Z9000035","name":"LBK Bus Cable Sensor/Sensor 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Similaire à l’illustration
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 10m
Numéro de l'article: Z9000035
Capteur / câble de capteur, DeviceNet/CANOpen, PVC, à 5 broches, blindé,
côté entrée : connecteur femelle M12, codé A, coudé 90°,
côté sortie : connecteur mâle M12, codé A, coudé 90°, 10 m.
This arti... Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Capteur / câble de capteur, DeviceNet/CANOpen, PVC, à 5 broches, blindé, côté entrée : connecteur femelle M12, codé A, coudé 90°, côté sortie : connecteur mâle M12, codé A, coudé 90°, 10 m. This article has been discontinued. The successor is C1000049.
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | -20 - 80 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | max. 95 % |
Condensation autorisée ? | autorisé |
Données mécaniques
Type de câble K1 |
Alim. et câble de données
2 paires de fils dbl torsadés |
Longueur du câble | 10 m |
Impédance du câble K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
Section câble de données K1 | 2 x 0,34 mm² |
Section câble UB K1 | 2 x 0,34 mm² |
Blindage K1 | Oui |
Type de blindage K1 | Tresse en cuivre étamé |
Poids net | 380 g |
Poids brut | 385 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
Version du ETIM | ETIM-7.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |