Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570522","name":"PSEN sl-0.5fm 1.1 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Similaire à l’illustration
PSEN sl-0.5fm 1.1 1actuator
Numéro de l'article: 570522
GTIN: 4046548074741
Actionneur (free-moving), codé, pour système d’interverrouillage
desécurité PSENslock, platine de fond en aluminium, pour une force
d’interverrouillage de 500 N
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour ob...
Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Actionneur (free-moving), codé, pour système d’interverrouillage desécurité PSENslock, platine de fond en aluminium, pour une force d’interverrouillage de 500 N Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Principe du capteur | Transpondeur |
| Niveau de codage ISO 14119 | faible |
| Codage du transpondeur | Codé |
| variante d’appareil | Actionneur |
Données techniques
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
-25
55 |
| CEM selon norme .... |
EN 55011 : classe A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier partie sup | PBT |
| Matériau plaque d’ancrage | Acier nick. traité corrosion |
| Matériau de l’actionneur | Traitement contre l’oxydation |
| Dimensions hauteur | 138 |
| Dimension largeur | 52 |
| Dimension profondeur | 23 |
| Poids net | 365 |
| Poids brut | 425 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272606 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548074741 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M5x20, matériau acierinoxydable, UE = 10
pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
570550
Équerre de montage pour portes battantes et portes basculantes, adaptéeaux
systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENslock et PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 équerres de montage pour portes coulissantes, adaptées aux
systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENslock et PSENslock2.
1 équerre pour le capteur et 1 équerre pour l’actionneur
